Distributori dell'alimentazione a innesto della serie PRC 20

22.04.2025
Distributori dell'alimentazione della serie PRC 20

Il nuovo distributore dell'alimentazione a innesto fino a 20 A di Phoenix Contact è la soluzione ideale per un'installazione rapida e semplice tramite Plug and Play.

Il distributore dell'alimentazione da 2 a 5 poli della serie PRC 20 è dotato di codifica meccanica e cromatica per garantire un'installazione senza errori. Con l'aiuto del Plug and Play, il lavoro di installazione in loco è notevolmente ridotto. Un controllo al 100% durante la produzione riduce al minimo gli errori di cablaggio. Il bloccaggio sbloccabile manuale e con utensili assicura una maggiore flessibilità sul posto. Grazie all'impiego di materiali collaudati, il distributore dell'alimentazione è particolarmente resistente e affidabile.

Il distributore dell'alimentazione è disponibile in 16 diverse versioni. È progettato per una tensione nominale di 400 V AC o 500 V DC e per una corrente nominale fino a 20 A. Con un grado di protezione fino a IP69 e una categoria di impatto IK08 (-25 °C), il distributore è adatto anche a condizioni ambientali estreme.

Ufficio Stampa
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications & Brand Management