Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Schweiz. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

Cavi patch RJ45 colorati per applicazioni CAT6A

22.04.2025
Cavi patch RJ45 colorati

Phoenix Contact amplia il portafoglio prodotti con i cavi patch colorati della serie RJ45 Building, sviluppati appositamente per le applicazioni nei quadri elettrici. I nuovi cavi sono disponibili in otto colori: bianco, arancione, giallo, rosso, viola, verde, blu e nero.

Grazie alla trasmissione dati ad alta velocità fino a 10 GBit/s (CAT6A), i cavi patch RJ45 sono ideali per applicazioni industriali protette, come ad esempio nei quadri elettrici, a prova di futuro per uffici ed edifici. Le omologazioni a livello mondiale, tra cui CE, UL, WEEE ed EAC, ne consentono l'utilizzo a livello internazionale. L'affidabile protezione del gancio di chiusura consente un collegamento e uno scollegamento sicuri, mentre la schermatura EMC a 360° offre proprietà ideali. I cavi patch sono disponibili in lunghezze da 0,3 a 50 metri.

Ufficio Stampa
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications