Inserti contatti Push-in per connettori industriali per la trasmissione di potenza
Gli inserti contatti Push-in per connettori industriali modulari Heavycon di Phoenix Contact permettono la connessione dei conduttori facile e senza utensili. I nuovi inserti contatti per applicazioni ad alta corrente trasmettono in modo affidabile correnti fino a 100 A.
Grazie alla possibilità di combinare in una custodia altri moduli inserti contatti, ad esempio per la trasmissione di segnali e dati, è possibile creare un connettore personalizzato e poco ingombrante.
Per la trasmissione e lo stoccaggio di energia rinnovabile e per l'alimentazione di grandi centri dati, la domanda di connettori con correnti nominali elevate, pari o superiori a 40 A, è in crescita. I connettori industriali sostituiscono sempre più spesso i classici dispositivi a innesto CEE. Grazie alla resistenza di contatto significativamente inferiore, la potenza dissipata può essere ridotta rispetto alla spina CEE, riducendo così in modo significativo i costi della corrente. Inoltre, Heavycon modular consente di combinare diversi mezzi di trasmissione in un'unica custodia, creando così un'interfaccia estremamente compatta. Gli inserti contatti Push-in offrono una connessione sicura e senza utensili fino a 100 A. I conduttori flessibili dotati di puntalino o i conduttori rigidi fino a 16 mm² possono essere collegati a innesto direttamente e in tutta semplicità. Il vano morsetti particolarmente compatto degli inserti contatti Push-in offre un'elevata densità di cablaggio che finora era possibile ottenere solo con la classica connessione a crimpare. La tecnologia Push-in garantisce forze massime di contatto e di estrazione dei conduttori e un collegamento a tenuta di gas e resistente alle vibrazioni. La vasta gamma di prodotti offre il giusto inserto contatti con tecnologia Push-in per ogni applicazione.