Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Schweiz. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

Connessioni sicure per i sistemi di accumulo di energia

20.02.2025
Connettore per i poli della batteria della serie BPC

I nuovi connettori protetti dall'inversione di polarità della serie BPC di Phoenix Contact sono ideali per l'uso in sistemi di accumulo di energia. Grazie alla ruotabilità a 360° e ai vari tipi di connessione, offrono grande flessibilità a chi li utilizza.

I contatti dotati di protezione da contatto e codifica meccanica garantiscono la sicurezza del collegamento dei poli della batteria. Anche l'impermeabilità dei connettori consente un'installazione affidabile. L'elevata resistenza alle vibrazioni e agli urti garantisce inoltre una trasmissione di potenza continua anche in condizioni difficili. I connettori trasmettono correnti elevate fino a 400 A e sono progettati per applicazioni fino a 1.500 V. Soddisfano tutti gli standard di accumulo di energia secondo le norme UL 4128, UL 1973 e UL 9540.

Ufficio Stampa
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications