Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Schweiz. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

Nuovi connettori per i poli della batteria per sistemi di stoccaggio domestico

21.05.2025
Connettori per i poli della batteria per sistemi di accumulo residenziale

Phoenix Contact lancia sul mercato nuovi connettori per applicazioni con sistemi di accumulo residenziale. La codifica meccanica e la siglatura a colori rendono i nuovi connettori perfetti per l'impiego su inverter a batteria.

I connettori DC protetti dall'inversione di polarità evitano l'errato collegamento sulla consueta tecnologia di connessione FV e il cortocircuito dei poli della batteria. I poli della batteria con protezione da contatto proteggono le estremità di comando durante il montaggio anche quando la batteria è scollegata. I contatti argentati garantiscono una tecnologia di connessione stabile nel tempo. I nuovi prodotti soddisfano anche gli elevati gradi di protezione IP66 e IP68. I connettori per sezioni del conduttore da 6 a 16 mm² sono progettati per correnti fino a 60 A e tensioni fino a 1.500 V DC.

Ufficio Stampa
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications