Moduli batteria con tecnologia al fosfato ferrico di litio
Con i nuovi moduli batteria al litio con IQ Technology, Phoenix Contact amplia la propria gamma di prodotti con soluzioni di accumulo ad alte prestazioni con una capacità di 284 Wh.
I moduli convincono per la loro densità energetica eccezionalmente elevata e il peso ridotto, ideali per le applicazioni industriali più esigenti. In combinazione con QUINT4 UPS, consentono una gestione intelligente delle batterie che garantisce la massima disponibilità e affidabilità operativa.
I moduli batteria si basano sulla collaudata tecnologia al fosfato ferrico di litio e offrono una durata eccezionale: con un carico di 1 A, è possibile un tempo di copertura fino a 27 ore, con 40 A fino a 41 minuti. Grazie all'elevata resistenza ai cicli - sei volte superiore a quella della convenzionale tecnologia AGM al piombo - raggiungono una durata fino a dieci anni. L'ampio intervallo di temperatura, da -20 a +60 °C, li rende particolarmente robusti e versatili.
Particolarmente interessante è la comunicazione permanente con QUINT4 UPS, che consente un monitoraggio continuo e una gestione intelligente dei parametri della batteria. Questo non solo aumenta la sua disponibilità, ma le caratteristiche di carica ottimizzate ne prolungano anche la durata.
I moduli sono facili e veloci da installare: vengono riconosciuti in automatico e possono essere sostituiti senza utensili anche durante il funzionamento. La loro struttura compatta consente un montaggio salvaspazio sulla guida DIN, con una capacità fino a 11 Ah e un'elevata densità energetica.
Grazie a queste caratteristiche, i nuovi moduli batteria al litio offrono una soluzione all'avanguardia per i gruppi di continuità: potente, intelligente e affidabile.