Con i nuovi moduli batteria al litio con IQ Technology, Phoenix Contact amplia la propria gamma di prodotti con soluzioni di accumulo ad alte prestazioni con una capacità di 284 Wh.
News Scopri i nostri prodotti e tecnologie, la nostra azienda, il nostro sviluppo strategico e il nostro impegno sostenibile con le nostre ultime notizie. Puoi scaricare facilmente le informazioni e le immagini della stampa nell'area di download.
- Filtri:
-
Ambito
-
Argomento
-
Categoria prodotto
- Filtro utilizzato (1):
Moduli batteria con tecnologia al fosfato ferrico di litio
Massima disponibilità in caso di interruzione dell'alimentazione con il gruppo di continuità
La novità nel campo dei gruppi di continuità è TRIO DC UPS di Phoenix Contact per la costruzione di macchine automatiche. L'alimentatore switching combinato unisce le funzioni di un UPS a quelle di un alimentatore in una custodia compatta, facendo risparmiare spazio nel quadro elettrico.
Comunicazione KNX trasparente e sicura fino a 1.200 mA
Come primo alimentatore KNX sul mercato, STEP POWER di Phoenix Contact è dotato di una bobina d'induttanza KNX attiva e grazie al display a colori integrato fornisce tutte le informazioni sullo stato KNX a colpo d'occhio. In questo modo si uniscono efficienza e diagnostica in loco.
Potenza elevata in una custodia compatta per il montaggio a parete
L'alimentatore TRIO POWER per il montaggio a parete offre prestazioni elevate fino a 2,5 kW in una custodia compatta. Grazie alla flessibilità del montaggio a parete e alle ampie funzioni, i robusti dispositivi possono essere utilizzati per svariate applicazioni in settori quali la costruzione di macchine, la robotica e le batterie di accumulo.
Alimentatore bidirezionale per montaggio nel rack
Con una potenza di 20 kW per il montaggio nel rack da 19", il modulo di potenza AC/DC TRIO POWER di Phoenix Contact consente la conversione bidirezionale della potenza in diversi ambiti di applicazione. Grazie alla tecnologia di connessione frontale e a una tensione DC fino a 1000 V, può essere utilizzato per un'ampia gamma di applicazioni, ma è particolarmente adatto all'impiego nei sistemi di accumulo a batteria.
Alimentatore con la massima funzionalità: protezione in ambienti estremi
La nuova versione QUINT POWER Plus di Phoenix Contact è la soluzione per le applicazioni più impegnative, anche in condizioni ambientali estreme.