Pressacavi multipli per la massima flessibilità
I connettori industriali Heavycon Evo di Phoenix Contact offrono una soluzione innovativa per molte applicazioni grazie all'esclusivo pressacavi che può essere montato in modo flessibile con chiusura a baionetta. La direzione di uscita del cavo può essere impostata direttamente sul luogo di installazione e modificata in qualsiasi momento. Nuovi pressacavi multipli per Heavycon Evo.
Con un'unica interfaccia innestabile, è possibile instradare senza problemi diversi cavi nel quadro elettrico. Questo assemblaggio variabile, senza utensili, consente di risparmiare tempo e denaro e offre un elevato grado di flessibilità. I cavi possono essere completati comodamente in un secondo momento. Vengono spinti semplicemente e senza sforzo attraverso la membrana forata. La guarnizione a membrana garantisce un elevato grado di protezione. La capacità di ritenzione con fascette per cavi garantisce un uso sicuro e affidabile. I nuovi pressacavi multipli sono adatti alle custodie in plastica Evo della serie B. I range di serraggio possibili sono da 3 a 6 mm, da 6 a 10 mm e da 10 a 15 mm.