CSA
Engedély azonosítója: 2030668| Névleges feszültség UN: | Névleges áram IN | Keresztmetszet AWG | Keresztmetszet mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 20 A | 26 - 12 | ||
| C | ||||
| 300 V | 20 A | 26 - 12 | ||
| D | ||||
| 600 V | 5 A | 26 - 12 | ||
IECEE CB rendszer
Engedély azonosítója: DE1-66980| Névleges feszültség UN: | Névleges áram IN | Keresztmetszet AWG | Keresztmetszet mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 500 V | 20 A | 0,2 - 2,5 | ||
cULus által elismert
Engedély azonosítója: E60425LR
Engedély azonosítója: LR2371832TANK
Engedély azonosítója: 14ME0912cULus által elismert
Engedély azonosítója: E60425BV
Engedély azonosítója: 25278/C1 BVVDE jelölés engedélyezése
Engedély azonosítója: 40032222| Névleges feszültség UN: | Névleges áram IN | Keresztmetszet AWG | Keresztmetszet mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 500 V | 20 A | 0,2 - 2,5 | ||