Alapsáv nyomtatott áramköri lapokhoz, névleges keresztmetszet: 1,5 mm2, szín: fekete, névleges áram: 8 A, méretezési feszültség (III/2): 160 V, érintkezőfelület: Sn, érintkezőtípus: Csap, potenciálok száma: 22, sorok száma: 2, pólusszám: 11, csatlakozások száma: 22, cikkcsalád: MCDNV 1,5/..-G1-RN-THR, raszterméret: 3,5 mm, szerelés: THR forrasztás / hullámforrasztás, lábkiosztás: Lineáris lábkiosztás, lábhossz: [P]: 2,6 mm, potenciálonkénti forrasztócsúcsok száma: 1, dugaszolt rendszer: COMBICON FMC 1,5 - MCDN 1,5, Csatlakozóprofil elrendezése: Standard, reteszelés: Reteszes rögzítés, rögzítési mód: Rögzítőpecek, csomagolás módja: kartondobozba csomagolva, Rögzítőpecekkel ellátott termék. A láb hossza 2,6 mm. Felhasználói információkat és tervezési ajánlásokat a Through Hole Reflow technológiához a: "Letöltések"