Krimpcsatlakozás A krimpcsatlakozás forrasztás nélküli eljárás, amely gyors, különösen megbízható és automatizálható vezetékcsatlakozást jelent.

Krimpcsatlakozás

Önnek nyújtott előnyök

  • Változtatható, automatikus vagy félautomatikus gyártási folyamat
  • Stabil összeköttetések a nagy húzószilárdságú csatlakozás révén
  • Rugalmas felhasználhatóság a kicsiny átmeneti ellenállásoknak köszönhetően
  • Egyszerű szerelés a könnyű gyártásfelügyelet révén
  • Hosszú üzemi élettartam a nagy környezet-, rezgés- és ütésállóság következtében

A krimpcsatlakozás részletei

A krimpcsatlakozás különösen hatékony eljárás nagy darabszámú vezeték konfekcionálása esetén. Az ér és a krimpérintkező csatlakoztatása krimpelőfogóval vagy kimpelőautomatával történik. A teljesen automatikus feldolgozáshoz hevedercsomagolt krimpérintkezők kaphatók.

Számos különféle krimpcsatlakozás honosodott meg. A megbízható csatlakozásnak fontos előfeltétele az, hogy a vezeték-keresztmetszet, a krimpérintkező és a krimpelőszerszám egymással össze legyenek hangolva. Ha a vezetőt felülről kell a krimpérintkezőbe fektetni, és az érintkezőnyelvek szélei az alakváltozás során mindkét oldalon felülről nyomódnak bele a vezetőbe, akkor B krimpelésről van szó. Az O krimpelés tömör vezetőkhöz való.

A krimpelési folyamatot nagy sorozatoknál felügyelni kell, mivel a krimpelőszerszámok ki vannak téve bizonyos mértékű kopásnak. A krimpcsatlakozásokkal szembeni követelményeket a DIN EN 60352-2 szabvány rögzíti. A krimpösszeköttetés minőségének fontos jellemzője a csatlakozás elért húzószilárdsága és a krimpérintkező repedésmentes deformálása. A krimpérintkezők hosszának nem szabad meg nem engedett módon megnövekednie a krimpelés során, különben nem lehetne megfelelően bepattintani őket az érintkezőtartóba. Az érintkezés kioldószerszám segítségével oldható. A nagyon vékony vezetőkhöz szerelő segédeszközök is kaphatók.

Nyomtatott áramköri csatlakozók krimpcsatlakozással
Egy M12-es dugaszolható csatlakozó krimpcsatlakozása
M17-M58 dugaszolható csatlakozók krimpcsatlakozással
Dugaszolható akkumulátorpólus-csatlakozók krimpcsatlakozással
84eb0d71b668224087881644c46e6fe6
Nyomtatott áramköri csatlakozók krimpcsatlakozással

A különböző csatlakozósorozatok krimpelhető dugaszait majdnem az összes, a sorozatba tartozó alapsávval kombinálni lehet. Különleges jellemzője, hogy a beépítési magasság más csatlakozástechnikákhoz viszonyítva kicsi. A dugaszolási irány a vezető tengelyével párhuzamos. Kaphatók csavaros- ill. reteszelőperemes, kihúzássegítős és anélküli változatok is.

A nyomtatott áramköri csatlakozókhoz
Egy M12-es dugaszolható csatlakozó krimpcsatlakozása

A krimpcsatlakozós M12-es dugaszolható csatlakozó fő előnye a kis helyigény és a kedvező sorozatgyárthatóság. A krimpcsatlakozás gyors, automatizált csatlakoztatást tesz lehetővé, ha a vezetékeket nagy darabszámban kell konfekcionálni. A rendkívül kompakt konfekcionálható dugaszolható csatlakozó alkalmas a vasúti alkalmazásokhoz.

A megbízható csatlakozásnak fontos előfeltétele az, hogy a vezeték-keresztmetszet, a krimpérintkező és a krimpelőszerszám egymással össze legyenek hangolva. A krimpelési folyamatot nagy sorozatoknál felügyelni kell, mivel a krimpelőszerszámok ki vannak téve bizonyos mértékű kopásnak.

Ugrás az M12-es dugaszolható csatlakozókhoz
M17-M58 dugaszolható csatlakozók krimpcsatlakozással

Az ipari kerek csatlakozók esetében a krimpcsatlakozás nagy elektromos és mechanikai biztonságot kínál, pl. rezgésekkel és hőhatásokkal szemben. A krimpcsatlakozós kerek csatlakozók termékválasztéka az M17-M23 méretű dugaszolható jelcsatlakozóktól a hibrid csatlakozókon át az M17-M58 méretű dugaszolható tápcsatlakozókig terjed.

Ugrás az M17-M58 dugaszolható csatlakozókhoz
Dugaszolható akkumulátorpólus-csatlakozók krimpcsatlakozással

A krimpcsatlakozás használata különösen akkor gazdaságos, ha nagy mennyiségben van szükség azonos kialakítású részegységekre. Ennek a technológiának az előnye a gyorsaság és a minőség. Ha a csatlakozótér, a vezeték és a szerszám jól össze van hangolva, akkor az eredmény egy tartósan stabil összeköttetés.

A dugaszolható akkumulátorpólus-csatlakozókhoz
84eb0d71b668224087881644c46e6fe6

A nehézipari dugaszolható csatlakozók rögzített pólusszámú és moduláris krimpcsatlakozású érintkezőbetétei a csatlakozási pontok kis helyigényével, valamint a sorozatgyártás kedvező költségével tűnnek ki.

A Phoenix Contact sajtolt és hengerelt krimpérintkezői a nyitott krimpelésnek köszönhetően gyorsan és egyszerűen szerelhetők. A nagy darabszámú szalagos kiszerelés mellett egyes érintkezők is kaphatók a rugalmas terepi konfekcionáláshoz.

Ugrás a nehézipari dugaszolható csatlakozókhoz