Pierce csatlakozás A Phoenix Contact Pierce csatlakozása a vezeték előkészítését nem igénylő biztonságos csatlakozástechnikát jelent.

Egy dugaszolható csatlakozó Pierce csatlakozása

Önnek nyújtott előnyök

  • Időtakarékos csatlakozástechnika
  • [x]A vezetőket nem kell csupaszolni vagy foszlásvédelemmel ellátni
  • Nincs szükség célszerszámra

A Pierce csatlakozás részletei

A csatlakoztatáshoz a vezetékeket be kell csúsztatni a dugaszolható csatlakozó átlátszó fedelének előre megadott nyílásába. A véglap lezárásakor a szúró érintkezők áthatolnak a vezetékerek szigetelésén, és tartósan biztonságos vezetékcsatlakozás jön létre.

A Pierce csatlakozás megbízható és időt takarít meg − ideális az egyszerű terepi installációkhoz.

Pierce csatlakozású termékeink választéka


M12-es dugaszolható csatlakozók Pierce csatlakozással

M8-as és M12-es dugaszolható csatlakozók

A Pierce csatlakozással ellátott konfekcionálható dugaszolható csatlakozók kompakt, mégis sokpólusú kialakításukkal tűnnek ki. Az érintkezést egy érintkezőtüske hozza létre, amely tengelyirányban hatol be az egyes erekbe.