Karos direkt rugós csatlakozás A karos direkt rugós csatlakozás egy kézzel működtethető billenőkar alkalmazásával lehetővé teszi érvéghüvellyel ellátott és anélküli vezetők egyszerű és szerszám nélküli csatlakoztatását.

Egy nyomtatott áramköri kapocs karos direkt rugós csatlakozása

Önnek nyújtott előnyök

  • Időtakarékos vezetékcsatlakoztatás szerszám nélküli emelő-elv révén vagy direkt dugaszolási technikával
  • A vezető szerszám nélküli, egyszerű kioldása, valamint intuitív kezelés a színes működtető karnak köszönhetően
  • Időtakarékos direkt rugós csatlakoztatás a kar zárt állapotában
  • A meghatározott érintkezőerő garantálja a hosszú ideig stabil érintkezést
  • Az egyértelmű karpozíciók megbízható visszajelzést adnak a befogótér nyitott vagy zárt állapotáról

A karos direkt rugós csatlakozás részletei

A vezetőt egyszerűen be kell dugni a nyitott csatlakozási pontba, majd a rugó feletti kar működtetésével biztonságosan létrejön a csatlakozás. Alternatívaképpen érvéghüvellyel rendelkező tömör vagy hajlékony vezetékek a kar zárt állapotában közvetlenül is bedughatók. A karos direkt rugós csatlakozás ezzel a direkt rugós megoldás előnyeit kombinálja az emelőkaros működtetés kedvező jellemzőivel. A színekkel megkülönböztetett billenőkar nemcsak gyors és biztos vezetékcsatlakoztatást tesz lehetővé, hanem a vezeték oldása is ugyanilyen gyors és biztos.

Karos direkt rugós csatlakozású termékeink választéka


Karos direkt rugós csatlakozás nyomtatott áramköri kapcsok és dugaszolható csatlakozók esetében

Nyomtatott áramköri kapcsok és dugaszolható csatlakozók

Érvéghüvelyes vagy anélküli vezetők szerszám nélküli és kényelmes csatlakoztatása: az LPT/LPTA sorozat egyenes és döntött nyomtatott áramköri kapcsai 2,5 mm², 6 mm² és 16 mm² keresztmetszethez kaphatók. Az LPC/LPC(H) nyomtatott áramköri kapcsok 1,5 mm², 2,5 mm², 6 mm² és 16 mm². vezeték-keresztmetszetekhez kaphatók.