Az Ön által megtekintett tartalmak méretre vannak szabva Magyarország számára. Egyesült Államok tartalmainak megtekintése | Más ország kiválasztása

Csavaros csatlakozás A Phoenix Contact csavaros csatlakozástechnikájának fő előnye a karbantartásmentes vezetőcsatlakozás és a maximális rugalmasság.

Egy nyomtatott áramköri kapocs csavaros csatlakozása

Önnek nyújtott előnyök

  • Világszerte elismert és bevált csavaros csatlakozás
  • Karbantartásmentes és rezgésálló
  • Helytakarékosság és rugalmasság a két azonos vezető csatlakoztathatóságának köszönhetően
  • Tartósan stabil összeköttetés a kiváló minőségű anyagok alkalmazása révén
  • Kis mértékű saját melegedés a nagy érintkezőerőknek köszönhetően

A csavaros csatlakozás részletei

A csavaros csatlakozás világszerte elterjedt standard megoldás. A Phoenix Contact csavaros csatlakozástechnikájának előnye a karbantartásmentes vezetőcsatlakozás és a maximális rugalmasság, hiszen több vezetőt is csatlakoztathat.

A csavaros csatlakozással a vezeték keresztmetszetétől függetlenül nagy érintkezőerők érhetők el. Az erők és a kiváló minőségű felületek, illetve rézötvözetek gázzáró érintkezést biztosítanak. Agresszív környezeti feltételek mellett is tartósan stabil összeköttetést biztosítanak, tartósan alacsony átmeneti ellenállással.

Termékválasztékunk: csavaros csatlakozás húzókengyellel


Csavaros csatlakozás egy sorkapcson, keresztmetszet

Sorkapcsok

Az UT sorkapcsok megszorításakor a csavarhúzó azonos magasságban marad. A kapocshüvely az emelőelvnek megfelelően felfelé mozdul. A csavar az áramátvezetőre támaszkodik. A vezető biztonságosan halad át a kapocshüvelyen az áramátvezető alatt, így a csavar radiális erői nem hatnak rá.

Az integrált csavarbiztosító rendszer (Reakdyn-elv) feleslegessé teszi a csatlakozócsavar utánhúzását, és megakadályozza az összeköttetés véletlen oldódását. A rá ható erő, valamint a Reakdyn-barázda a rugalmas tartományban módosítja a húzókengyel alakját. Az eredmény egy menetkímélő csavarreteszelés.

Nyomtatott áramköri kapcsok és csatlakozók csavaros csatlakozással

Nyomtatott áramköri kapcsok és dugaszolható csatlakozók

A befogótér zárásakor a húzókengyel biztosan rányomja a vezetőt az gyűjtősínre. A forgó mozgások hiánya és a nagy érintkezőfelületeken eloszló nagy csatlakozóerő kíméli a vezetőt. Ez gondoskodik a biztonságos, tartós összeköttetésről.

A termékválaszték a 2,5 mm rasztertávolságú és max. 6 A áramú kompakt megoldásoktól a 20 mm rasztertávolságú és max. 232 A áramú kivitelekig terjed.

A Phoenix Contact csavaros csatlakozói peremes és arany változatban, különböző vezetékcsatlakoztatási irányokkal, TWIN dugaszokkal, csavarfejekkel kaphatók, részben beültetve, feliratozva, valamint különböző színekben.

Termékválasztékunk: csavaros csatlakozás huzalvédő kengyellel


Csavaros csatlakozás huzalvédő kengyellel a NYÁK csatlakozástechnikához
Csavaros csatlakozás huzalvédő kengyellel a PRC dugaszolható csatlakozókban
Rögzített pólusszámú érintkezőbetétek nehézipari dugaszolható csatlakozókhoz, hagyományos csavaros csatlakozással
Csavaros csatlakozás huzalvédő kengyellel a NYÁK csatlakozástechnikához

A befogótér meghúzásakor a csavar egy nagyon rugalmas huzalvédő kengyellel nyomja a vezetőt a befogótér aljára.

Ugrás a nyomtatott áramköri kapcsokhoz és dugaszolható csatlakozókhoz
Csavaros csatlakozás huzalvédő kengyellel a PRC dugaszolható csatlakozókban

Minél kisebb méretűek a készülékek, annál kisebb vezeték-keresztmetszetekre van szükség. A PRC 20 sorozat dugaszolható csatlakozói huzalvédő kengyellel valósítják meg a csavaros csatlakozástechnikát. Ennek két előnye van:

Egyrészt nincs szükség érvéghüvelyre, és a huzalvédő kengyel megakadályozza, hogy meghúzáskor a csavar megsértse vagy lenyírja a sodratszálakat.

Másrészt a huzalvédő kengyel alkalmazásával megmarad a csavaros kapocshely kis mérete. Különösen a többpólusú kerek dugaszolható csatlakozók válnak még sokoldalúbban alkalmazhatóvá.

Ugrás a PRC dugaszolható csatlakozókhoz
Rögzített pólusszámú érintkezőbetétek nehézipari dugaszolható csatlakozókhoz, hagyományos csavaros csatlakozással

Rögzített pólusszámú érintkezőbetétek nehézipari dugaszolható csatlakozókhoz, hagyományos csavaros csatlakozással: karbantartásmentes vezetőérintkezés. A csatlakozó csavar utánhúzására nincs szükség. A 0,2 mm² és 16 mm² közötti keresztmetszetű rézvezetők előkezelés nélkül vagy érvéghüvelyes foszlásvédelemmel megbízhatóan, gáztömören csatlakoztathatók. Egy csavar alá több vezetőt lehet helyezni. A csavar és a vezető között található az úgynevezett huzalvédő, amely megvédi az egyes sodratokat a károsodástól. A huzalvédő egyidejűleg a csavar biztosítására is szolgál a rezgések és hőmérséklet-ingadozások miatti kioldódás ellen. A csavaros csatlakozások áramvezető alkatrészei jó minőségű, repedés- és korrózióálló rézötvözetekből készülnek.

Ugrás a nehézipari dugaszolható csatlakozókhoz

Homlokoldali csavaros csatlakozású termékeink kínálata


Nyomtatott áramköri kapcsok és csatlakozók homlokoldali csavaros csatlakozással

Nyomtatott áramköri kapcsok és dugaszolható csatlakozók

A homlokoldali csavaros csatlakozás esetében a csavar működtetése és a vezető bevezetése a terméknek ugyanazon az oldalán történik. A szögben elhajló nyomódarab gondoskodik a vezetőre ható csatlakozóerő irányításáról és növeléséről. A homlokoldali csavaros csatlakozás keskeny készülék-homloklapokhoz is alkalmas.

Axiálcsavaros csatlakozású termékeink választéka


Érintkezőbetét axiálcsavaros csatlakozású nehézipari dugaszolható csatlakozókhoz

Nehézipari dugaszolható csatlakozók

Rögzített pólusszámú vagy moduláris érintkezőbetétek nehézipari dugaszolható csatlakozókhoz, axiálcsavaros csatlakozással: egyesítik a csavaros és a krimpcsatlakozás előnyeit. Az axiálcsavaros csatlakozás nagyon kicsi helyet igényel, egyszerűen kezelhető, és csupán egy kereskedelemben kapható imbuszkulcsra van szükség hozzá.

Ennél a technikánál a csatlakoztatandó érvéget a csap- vagy aljzatérintkező csatlakozási tartományába kell vezetni. Ezután egy kúp alakú csapot (az érintkező része) csavarunk be elölről a hajlékony érbe. Ez a vezetékér sodratait radiálisan az érintkező falához szorítja. Ezáltal gáztömör és tartósan stabil kapcsolat jön létre az ér és az érintkező között. Ennek fontos előfeltétele az előírt meghúzó forgatónyomaték betartása. A csap benyomása az érintkező homlokoldalán behelyezhető imbuszkulccsal történik.

Egyszerű csavaros csatlakozású termékeink választéka


Konfekcionálható M8-as és M12-es dugaszcsatlakozók csavaros csatlakozással

Konfekcionálható M8-as és M12-es dugaszcsatlakozók

Konfekcionálható M8-as és M12-es dugaszolható csatlakozóinkkal Ön is rugalmasan, a helyszínen vezetékezhet, különböző vezetékhosszakkal. A csavaros csatlakozás a csatlakozástechnika klasszikusának számít. Bármilyen rézvezető külön előkezelés nélkül megbízhatóan csatlakoztatható. A jel, adat és teljesítmény megbízható átviteléhez árnyékolt és árnyékolatlan, egyenes és döntött dugaszolható csatlakozók kaphatók.