Az Ön által megtekintett tartalmak méretre vannak szabva Magyarország számára. Egyesült Államok tartalmainak megtekintése | Más ország kiválasztása

PTME 6 - Vizsgáló bontókapocs
3212170

Vizsgáló bontókapocs, névleges feszültség: 500 V, névleges áram: 30 A, csatlakozási mód: Direkt rugós csatlakozás, 1. szint, Méretezési keresztmetszet: 6 mm2, keresztmetszet: 0,5 mm2 - 10 mm2 , szín: szürke

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Azonos körvonalú átvezető kapcsok kaphatók
Egyszerű kezelés
Áttekinthetőség
Áttekinthetőség a rányomtatott kapcsolási szimbólumok révén
Kompakt kialakítás
Hat áthidalóárok
Rugalmasan felhasználható és széleskörű tartozékok
Biztonságosan a végpozíciókba pattintható