Ipari Ethernet switchek – ipari környezetben alkalmazható menedzselhető és nem menedzselhető switchek

Ipari Ethernet switchek – ipari környezetben alkalmazható menedzselhető és nem menedzselhető switchek

Ipari Ethernet switcheink választéka menedzselhető és nem menedzselhető switcheket foglal magában, gigabites sebességgel, PoE táplálással, IEC 61850 tanúsítással és kalapsínre szereléssel. Ezek alkalmazásával Ön rugalmasan tervezhet a nagy teljesítőképességű és biztonságos hálózatok felépítésekor, mostoha körülmények között is: a rézvezetékes és optikai kábeles portok, valamint a redundáns funkciók lehetővé teszik a berendezései rugalmas hálózatba kötését, és ipari hálózatának egyszerű szegmentálását.

Go to Product Detail Page for item 2702327
FL SWITCH 2208 - Industrial Ethernet Switch
FL SWITCH 2208 - Industrial Ethernet Switch
2702327

Managed Switch 2000 sorozat, 8 RJ45 portok 10/100 MBit/s, védettség: IP20, Környezeti hőmérséklet (üzemi): -40 °C ... 70 °C, Tápfeszültség tartomány: 12 V DC ... 57 V DC, PROFINET Conformance-Class B, Bővített hőmérséklet-tartomány, IEC 62443-4-1 szabvány szerint tanúsított fejlesztési folyamat, Kompatibilis az IEC 62443-4-2 szabvánnyal

Új termékek

19"-es formátumú menedzselhető switchek
Menedzselhető switchek igényes környezetekhez
Ethernet APL switch
Nem menedzselhető PoE switchek
Nem menedzselhető switch REG formátumban
Raptor switchek
Menedzselhető TSN switchek

19"-es formátumú menedzselhető switchek

Nagy portsűrűség a konvergens hálózatokhoz

Az új FL SWITCH 5900 sorozat nagy adatteljesítményt, kiterjedt biztonsági funkciókat és modern TSN mechanizmusokat kínál. A 19"-es formátumú, rugalmas port-opciókkal ellátott menedzselt switchek jövőbe mutató megoldást jelentenek a szigorú követelményekkel jellemezhető ipari hálózatok számára.

Fő jellemzők

  • 19"-es gerinchálózati switch nagy portsűrűséggel és rugalmas portválasztékkal
  • TSN funkciókészlet pontos időszinkronizálással
  • Átfogó biztonsági funkciók
  • Kompatibilis a jól ismert 2000-es sorozatú menedzselhető switchekkel
  • Opcionális redundáns tápellátás

Önnek nyújtott előnyök

  • Robusztus, nagy rendelkezésre állású és biztonságos hálózati megoldások
  • Széleskörű lehetőségek az időkritikus alkalmazások kialakításához
  • Egyszerű és gyors üzembe helyezés
  • Sokféle változat a szigorú követelményekhez
  • Gyors és hatékony adatátvitel

Robusztus menedzselhető switchek

Ideális megoldás nagy igénybevételt támasztó környezetekben

A Raptor termékkínálat Layer 2 switchei még szélsőséges környezeti feltételek mellett is megbízható működést biztosítanak. A Raptor termékkínálat megfelel az IEC 61850-3 és az IEEE 1613 szabványok magas követelményeinek, ezért ideális a kritikus infrastruktúrákban való alkalmazáshoz.

Fő jellemzők

  • Hatékony Layer 2 funkcióterjedelem
  • Nagy sebesség a gigabites támogatásnak köszönhetően
  • Kibővített hőmérséklet-tartomány (-40 °C – +70 °C)
  • Magas portsűrűség

Önnek nyújtott előnyök

  • Megbízható működés még szélsőséges környezeti feltételek mellett is az IEC 61850 és IEEE 1613 tanúsítványoknak köszönhetően
  • Rugalmas beépítési lehetőségek a 19 hüvelykes állványba vagy kalapsínre
  • A változatok széles választéka sokoldalú alkalmazási lehetőségeket tesz lehetővé

Ethernet APL switch a feldolgozóipar számára

Ethernet a terepi szintig

Az Ethernet APL biztonságos és hatékony adatátvitelt tesz lehetővé a feldolgozóiparban. Az Ethernet APL Field Switch segítségével az érzékelők kétvezetős Ethernet csatlakozáson keresztül integrálhatók az Ethernet hálózatba. A terepi szintű adatok közvetlenül elérhetők.

Fő jellemzők

  • Adatátvitel egyetlen érpáron keresztül
  • Alkalmazható robbanásvédett területeken (0., 1. és 2. zónák)
  • Nagy távolságok áthidalása: gerincvonalak (trönk) max. 1000 m, leágazások (spur) max. 200 m
  • A switch PROFIBUS PA készülékekkel is képes kommunikálni
  • Nagyszámú port összesen 24 APL porttal

Önnek nyújtott előnyök

  • Közvetlen hozzáférés a terepi szintű érzékelők adataihoz
  • Csökken a vezetékezési igény, mivel nincs szükség további kábelezésre
  • Nincs szükség többé alrendszerekre vagy átjárókra, csökken a komplexitás
  • A berendezések kedvező költségű korszerűsítése a meglévő terepibusz-kábelezés felhasználásának köszönhetően

Nem menedzselhető PoE switchek

Terepi készülékek PoE tápellátása

A nem menedzselhető Power over Ethernet (​PoE​) switchek ugyanazon az Ethernet​​ kábelen továbbítják az adatokat és a tápellátást max. nyolc végkészülékhez. Egyes modellek SFP-portokkal is el vannak látva, amelyek további rugalmasságot kínálnak a távolsági követelményektől függően.

Fő jellemzők

  • Gigabites nem menedzselhető switchek akár nyolc PoE porttal
  • Megfelel az IEEE 802.3 af / at / bt előírásainak
  • Legfeljebb 240 W-os összteljesítmény
  • QoS-prioritású üzenetek (Quality of Service)
  • Magas, IP67 védettségű változatok is kaphatók

Önnek nyújtott előnyök

  • Az adatforgalom priorizálása: a hálózat stabilitásának és a berendezések rendelkezésre állásának növelése
  • Rugalmas alkalmazási lehetőségek a sokféle változatnak köszönhetően
  • Nagy teljesítmény a nagy adatáteresztő képességű alkalmazásokhoz

REG switch-ek az épületinstallációhoz

Egyszerű és helytakarékos telepítés

A REG formátumú, nem menedzselhető switch-ek egyszerű és helytakarékos beépítésüknek köszönhetően közvetlenül az elektromos szerelés elosztószekrényeibe integrálhatók. A robusztus és nagy teljesítményű hálózati komponensekkel könnyen megvalósítható a hálózatépítés.

Fő jellemzők

  • REG formátum
  • Power over Ethernet (PoE) változatok max. 30 W/port teljesítménnyel
  • Támogatja az energiahatékony Ethernetet
  • Különösen nagy sebesség a gigabites támogatásnak köszönhetően

Önnek nyújtott előnyök

  • Minimális telepítési ráfordítás és helyigény a REG formátumnak köszönhetően
  • Csökkentett kábelezési ráfordítás: a csatlakozó eszközök közvetlenül PoE-n keresztül kapják a tápellátást
  • Gyors üzembe helyezés plug and play módszerrel
  • Egyszerű kezelés, mivel nincs szükség konfigurálásra

Menedzselhető switchek szigorú követelményekhez

Felhasználás kritikus infrastruktúrákban

A Raptor switchek megbízható és biztonságos működést tesznek lehetővé szélsőséges környezeti feltételek között is. A Raptor termékkínálat megfelel az IEC 61850-3 és az IEEE 1613 szabványok magas követelményeinek. A switchek ideálisan alkalmazhatók a kritikus infrastruktúrában és az energiaellátásban.

Fő jellemzők

  • Skálázható platform a változó teljesítmény- és konfigurációs követelményekhez
  • Nagy csatlakozási sűrűség és a kommunikációs modulok változatos választéka
  • Rugalmas, szabványos 19"-es állványos vagy kalapsínes szerelési lehetőségek

Önnek nyújtott előnyök

  • Megbízható menedzselhető switchek, amelyek megfelelnek a kritikus infrastruktúrák magas követelményeinek is
  • Nagy teljesítőképességű üzemelés még szélsőséges környezeti feltételek mellett is az IEC 61850 és IEEE 1613 tanúsítványnak köszönhetően
  • Kiterjedt biztonsági funkciók a kritikus infrastruktúra-hálózatok védelmére

Menedzselhető TSN switchek

Valós idejű működésre képes Ethernet hálózatok

A menedzselhető TSN switchekkel Ön pontos időszinkronizálásra képes alkalmazásokat építhet fel. Ezáltal gondoskodhat a valós idejű kommunikációról és a fokozott rendelkezésre állásról az automatizálási hálózataiban. Mostantól üvegszálas csatlakozású változatok is kaphatók.

Fő jellemzők

  • Pontos időszinkronizálás (IEEE 801.2AS és IEEE 1588v2) és frame preemption (IEEE 802.1 Qbu)
  • A CC-Link IE TSN profil támogatása
  • Stream-menedzsment PROFINET-en keresztül
  • Megvalósítja az FL SWITCH 2300 összes bevált funkcióját

Önnek nyújtott előnyök

  • A TSN switchek növelik az ipari hálózatok teljesítményét, robusztusságát és rendelkezésre állását
  • Széleskörű új lehetőségek az időkritikus alkalmazások kialakításához
  • Klasszikus alkalmazásokban is használható, a TSN későbbi bevezetésével nem szükséges a készülék cseréje

Ipari nem menedzselhető switchek

Nem menedzselhető switchek az ipar számára

A Phoenix Contact nem menedzselhető switchei többféle portszámmal és keskeny kialakításban kaphatók. Nem menedzselhető switcheink az alkalmazástól függően különböző funkciókkal kaphatók.

  • Standard alkalmazásokhoz: az 1000N sorozat nem menedzselhető switchei kompakt kialakításukkal és rugalmas beszerelési lehetőségeikkel tűnnek ki
  • Gigabites switchek: az 1100N switchek különböző változatai ezenkívül gigabites átviteli sebességre is képesek
  • Lapos kapcsolószekrényekhez: az FL SWITCH 1000N(T) a szerelési tartozékok segítségével laposan is felszerelhető a kapcsolószekrénybe vagy a falra
  • Terepi installáláshoz: az 1600-as és 1700-as sorozat különösen ellenálló a környezeti hatásokkal szemben
  • 19"-es méretben: az 1800 és 1900 sorozatú, nem menedzselhető switchek ideálisan használhatók adatközpontokban és vezérlőközpontokban
  • Power over Ethernet (​PoE​) tápellátással: az 1000-es sorozatba tartozó PoE nem menedzselhető​ switchek ugyanazon az Ethernet​​ kábelen továbbítják az adatokat és a tápellátást max. nyolc végkészülékhez

Menedzselhető switchek


A 2000-es termékcsalád ipari menedzselhető switchei

Menedzselhető switchek, 2000-es sorozat

A 2000-es termékcsalád menedzselhető switchei kedvező költségek mellett kínálják a standard funkciókat, és sokoldalúan alkalmazhatók. A nem menedzselhető üzemmód konfigurálási ráfordítás nélkül teszi lehetővé a hálózat stabilitását. Ezek a készülékek az olyan funkciókkal garantálják a kiesésbiztos hálózatokat, mint az IGMP snooping az adatterhelés csökkentése érdekében, valamint a redundancia mechanizmusok, például az RSTP és az MRP. Az egyszerű és rugalmas konfigurálásnak köszönhetően ezek a switchek ideálisak a különböző alkalmazásokhoz.

  • 2200-as, 2300-as, 2400-as és 2500-as változatok: kibővített funkcióválaszték, egyszerű üzembe helyezés, sokféle változat, valamint engedélyek a tengerészet és a feldolgozóipar területei számára
  • A 2000-es termékcsalád NAT switchei: azonos IP-címtartományú gépek vagy berendezések egyszerű csatlakoztatása a fölérendelt hálózathoz. Ezek egyetlen kalapsínre szerelhető készülékben egyesítik a switch és a router-funkciókat
  • IP67 védettségű menedzselhető switchek: a 2600-as és 2700-as változatok különösen kompakt és robusztus felépítésűek; szinte mindenütt alkalmazhatók
SPE menedzselhető switch-ek

Az SPE menedzselhető switch-ekkel az intelligens szenzorok és aktorok közvetlenül az Ethernet hálózatba integrálhatók

Menedzselhető switch-ek az egy érpáras Ethernethez

Az egy érpáras Ethernet (SPE) lehetővé teszi a folyamatos IP-alapú kommunikációt egészen a terepi szintig. Az Ethernet átvitele és a tápellátás is csupán egyetlen érpáron keresztül történik. Az FL SWITCH 2303-8SP1 modulok a Phoenix Contact első menedzselhető switch-ei a 10 BASE-T1L SPE szabványhoz. Az SPE interfésszel rendelkező modern érzékelők és terepi készülékek közvetlenül az Ethernet-hálózatba integrálhatók.

  • Nagy távolságok akár 1000 m-ig a 10 BASE-T1L SPE szabvánnyal
  • Az érzékelők bekötéséhez nincs szükség alrendszerekre vagy átjárókra, ezért csökken a komplexitás
  • Univerzális használat minden Ethernet- és IP-alapú protokollal
  • Anyagkímélő és gyors telepítés az egyetlen érpáron keresztül történő adatátvitelnek és tápellátásnak köszönhetően
  • A jól ismert FL SWITCH 2300 sorozat valamennyi funkciójának támogatása
Menedzselhető switchek szigorú követelményekhez

Raptor switchek szigorú követelményeket támasztó alkalmazási területekhez

A Phoenix Contact menedzselhető switchei szigorú követelményekre vannak tervezve; megbízható és nagy teljesítőképességű hálózati kapcsolatokat kínálnak szigorú követelményeket támasztó környezetekhez és alkalmazásokhoz. Nagy teljesítőképességű funkciók, változatos alkalmazási lehetőségek, speciális tanúsítványok és szabványok, valamint egyszerű kezelés és konfigurálás jellemzi őket; mindezek elengedhetetlenek a nagy kihívást jelentő körülmények között.

  • Kritikus infrastruktúrákban vagy az energiaágazatban: a moduláris Raptor switchek sokféle biztonsági funkciót, kalapsínre vagy állványba való szerelhetőséget, valamint nagy csatlakozási sűrűséget kínálnak, a kommunikációs modulok széles választékával
  • Infrastrukturális alkalmazásokhoz: a 3000-es és 4000-es sorozatú menedzselhető switchek egyesítik az átfogó diagnosztikai, teljesítmény- és biztonsági funkciókat
  • Automatizálási gerinchálózatként és a vállalati hálózathoz való csatlakozáshoz: a moduláris felépítésű GHS menedzselhető switch opcionális layer 3 funkcióval és gigabites adatáteresztő képességgel győzi meg a felhasználókat
  • A hálózati követelmények széles skálájához: a 4000-es sorozatú menedzselhető PoE switchek ideálisak olyan hálózatokhoz, amelyeknél egy közös Ethernet-kábelen keresztül kell megvalósítani az adat- és az energiaellátást is
FL SWITCH TSN 2000 típusú TSN switch valós idejű működésre képes hálózatokhoz

Menedzselhető TSN switchek valós idejű működésre képes hálózatokhoz

Valós idejű működésre képes menedzselhető switchek az időérzékeny hálózatba kötéshez

Az FL SWITCH TSN 2300 sorozat tagjai a Phoenix Contact első időérzékeny hálózatba kötésre (Time Sensitive Networking, TSN) alkalmas menedzselhető switchei. A hagyományos alkalmazásokban való felhasználás mellett ezek lehetővé teszik az innovatív TSN technológiájú és valós idejű működésre képes Ethernet hálózatok megvalósítását is.

  • Átfogó lehetőségek az elosztott és időkritikus alkalmazások kialakításához
  • Az Ethernet hálózatok teljesítményének, robusztusságának és rendelkezésre állásának tökéletesítése
  • A PROFINET TSN profil támogatása
  • Az izokrón (egyidejű) adatforgalom felhasználóbarát konfigurálása az innovatív TSN-funkciónak köszönhetően
  • A jól ismert FL SWITCH 2300 sorozat valamennyi funkciójának támogatása
PROFINET switchek

PROFINET switchek

PROFINET switchek

A 2200-as, 2300-as, SMCS és GHS PROFINET switchek az integrált PROFINET eszköznek köszönhetően optimálisan alkalmazhatók a PROFINET Class B hálózatokban.

  • MRP redundancia a 200 ms-en belüli gyors átkapcsolásért
  • Gyors készülékcsere és a hálózati topológia felügyelete az LLDP-nek köszönhetően
  • Integrálás a műszaki tervezésbe: teljes konfigurálás és diagnosztika a PROFINET vezérlőből

Az IRT menedzselhető Ethernet switchek optimális funkcióterjedelmet kínálnak a PROFINET Class C hálózatokhoz.

  • Fast Ethernet switchek
  • Hőmérséklet-tartomány: -25 ... +60 °C
  • Kalapsínre szerelhető (IP20) és falra szerelhető (IP67)
  • Integrált ERTEC technológia a PROFINET​ alkalmazásokhoz
  • Priorizált PROFINET adatátvitel
  • Diagnosztika optikai kábeles szakaszokhoz

Routerek és Layer-3 switchek


A 2000-es sorozat NAT switchei

A 2000-es sorozat NAT switchei

NAT switchek

Ugyanabba az IP-címtartományba tartozó gépek vagy rendszerek esetében a 2000-es NAT switchek a hálózati címátfordításnak (network address translation) köszönhetően egyszerű csatlakoztatást tesznek lehetővé a fölérendelt hálózathoz. A NAT switchek egyetlen, kalapsínre szerelhető készülékben egyesítik a switch- és az útválasztó funkciókat.

  • Fast Ethernet switchek és gigabites switchek
  • Változatok kibővített hőmérséklet-tartománnyal: -40 ... +70 °C
  • Változatok redundáns feszültségellátással
  • Kalapsínre szerelés
  • Különböző NAT-mechanizmusok: 1:1-NAT, virtuális NAT, IP-maszkolás és port forwarding
  • Statikus útválasztás
  • A nyolc port egyedi felosztása LAN és WAN portokra
  • RSTP-redundancia (WAN és LAN), és MRP-redundancia (LAN)
  • PROFINET „A” ill. „B” megfelelőségi osztály
Moduláris Layer-3 switchek az ipar számára

GHS moduláris menedzselhető switchek Layer-3 funkcióval

Moduláris Layer-3 switchek

A legnagyobb teljesítőképességű switchünk a GHS moduláris felépítésű menedzselhető switch. A gigabites adatáteresztő képességnek és az opcionális Layer-3 funkciónak köszönhetően ez a switch különösen alkalmas az automatizálási gerinchálózatban (automation backbone) való használatra és a fölérendelt vállalati hálózathoz való kapcsolódásra.

  • Gigabites switch
  • Hőmérséklet-tartomány: -20 ... +55 °C
  • Redundáns tápellátás
  • Kalapsínre szerelés
  • Négy SFP port és max. nyolc médiamodul (optikai kábel, polimer- vagy HCS-technika, rézvezeték vagy Power over Ethernet)
  • Virtual Router Redundancy Protocol (VRRP): max. 28-szoros portszintű útválasztás, vagy több router redundáns üzemeltetése
  • Egyszerű konfigurálás kijelzőn, SD kártyán, webalapú menedzsmenten, CLI parancson vagy az FL NETWORK MANAGER szoftveren keresztül
FL Network Manager

Az FL Network Manager megkönnyíti a konfigurálást és a firmware kezelését

Az FL Network Manager szoftver segítségével Ön is gyorsan és egyszerűen helyezheti üzembe a hálózatát. A szoftver a következő lépéseknél segíti Önt:

  • Meglévő hálózat átvizsgálása
  • IP-címek kiosztása és készülékkonfigurálás
  • Többkészülékes konfigurálás
  • Konfigurációs fájl kezelése
  • Firmware frissítése
  • SNMP scripting