FL SWITCH 1708
-
Industrial Ethernet Switch
1196228
Unmanaged Switch 1000 sorozat, 8 M12 portok 10/100/1000 Mbit/s, védettség: IP65/IP66/IP67, Környezeti hőmérséklet (üzemi): -40 °C ... 75 °C, Tápfeszültség tartomány: 9 V DC ... 57 V DC, Bővített hőmérséklet-tartomány, A terméket előkészítjük a kiberrezilienciáról szóló rendeletre (CRA)
Termékrészletek
Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
QoS-prioritású üzenetek (Quality of Service)
Jumbo keret támogatás (keretméret akár 9216 byte/keretig)
Helyi diagnosztikai és állapotjelzők LED-ekkel
Az adatforgalom tökéletesített priorizálása az automatizálási protokollokhoz
PROFINET PTCP-szűrő a megbízható kommunikáció megvalósításához PROFINET hálózatokban
PROFINET „A” megfelelőségi osztályba sorolás a valós idejű adatcseréhez
Az Autonegotiation- és az Autocrossing-felismerés könnyű installálást és felépítést tesz lehetővé