PTI 16-NLS-FI RD - Installációs kapocs
1030132

Installációs kapocs, végtartó funkcióval, névleges feszültség: 1000 V, névleges áram: 70 A, Direkt rugós csatlakozás, 1. szint, Méretezési keresztmetszet: 16 mm2, keresztmetszet: 0,5 mm2 - 25 mm2, szerelési mód: NS 35/7,5, NS 35/15, szín: vörös

Termékrészletek









Kompatibilis termékek