AKG 16 RD - Csatlakozókapocs
3062951

Csatlakozókapocs, névleges feszültség: 300 V, névleges áram: 76 A, csatlakozási mód: Csavaros csatlakozás, Méretezési keresztmetszet: 16 mm2, keresztmetszet: 1,5 mm2 - 16 mm2, szerelés: N-gyűjtősín, szín: vörös

Termékrészletek









Kompatibilis termékek