AKG 4 RD - Csatlakozókapocs
3062922

Csatlakozókapocs, névleges feszültség: 300 V, névleges áram: 41 A, csatlakozási mód: Csavaros csatlakozás, Méretezési keresztmetszet: 4 mm2, keresztmetszet: 0,5 mm2 - 6 mm2, szerelés: N-gyűjtősín, szín: vörös

Termékrészletek









Kompatibilis termékek