CRIMPFOX 10 - Krimpelőfogó
1212721

Préselőfogó, a DIN 46228 1. rész szerinti szigetelőgallér nélküli érvéghüvelyekhez és DIN 46228 4. rész szerinti szigetelőgalléros érvéghüvelyekhez, 4 mm2 ... 10  mm2, oldalsó bevezetés, trapézkrimpforma

Termékrészletek









Az Ön előnyei

Kioldható kényszertiltás
Jelölt préselőbetét-állomások a megfelelő keresztmetszetek precíz feldolgozásához
Még nagy vezető-keresztmetszetek esetén is minimális erőkifejtéssel érhető el az összes érvéghüvely optimális krimpelése
Egyenletesen kiváló minőségű krimpelés