IECEx
Engedély azonosítója: IECExKIWA14.0005UATEX
Engedély azonosítója: KIWA14ATEX0011U| Névleges feszültség UN: | Névleges áram IN | Keresztmetszet AWG | Keresztmetszet mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Csak hajlékony vezetők | 85 A | 0,75 - 25 | ||
| Csak tömör vezetők | 100 A | 0,75 - 35 | ||
Betápláló kapocs, névleges áram: 101 A, csatlakozási mód: Csavaros csatlakozás, Méretezési keresztmetszet: 25 mm2, keresztmetszet: 0,75 mm2 - 35 mm2, szerelés: N-gyűjtősín, szín: alumínium színű
| Névleges feszültség UN: | Névleges áram IN | Keresztmetszet AWG | Keresztmetszet mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Csak hajlékony vezetők | 85 A | 0,75 - 25 | ||
| Csak tömör vezetők | 100 A | 0,75 - 35 | ||