SK 5
-
Árnyékolt csatlakozó kapocs
3025338
Árnyékoló csatlakozókapocs, árnyékoló kalapsínekre történő felhelyezéséhez, az átmeneti ellenállás < 1 mOhm
Termékrészletek
Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
Egyszerű kezelés
Rugós, nagy felületű szorítótag
Közvetlen és gyűjtősínre szerelésre alkalmas
Recés csavar
Az árnyékolókapcsok komponensként az irányelv követelményei és a robbanásveszélyes területeken működtetett elektromos üzemi eszközök szabványai szerint nem tanúsítványkötelesek. Így az árnyékolás-csatlakozókapcsok használata Ex területen is a megfelelő engedély és jelölés nélkül lehetséges.