AB-SK 65-D
-
Tartóbak
3026900
Tartóbak, Tartó potenciálsínekhez, 20 cm-enként kell elhelyezni, szélesség: 8,2 mm, magasság: 150 mm, pólusszám: 2, szín: szürke, szerelési mód: Kalapsínre szerelés
Termékrészletek
Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
A kettős árnyékolásrögzítők különösen az oldalsó kábelbevezetéssel rendelkező készülékek és kapcsok helytakarékos vezetőcsatlakoztatására alkalmasak
SK árnyékolókapcsok szereléséhez