Az Ön által megtekintett tartalmak méretre vannak szabva Magyarország számára. Egyesült Államok tartalmainak megtekintése | Más ország kiválasztása

AB-SK TOP INSULATED - Tartóbak
3062074

Tartóbak, Tartó potenciálsínekhez, 20 cm-enként kell elhelyezni, szélesség: 5,2 mm, magasság: 102,4 mm, pólusszám: 2, szín: szürke, szerelési mód: Kalapsínre szerelés

Termékrészletek








Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

SK és SKS árnyékolókapcsok szereléséhez
Kompakt kialakítás 5,2 mm-es osztással
Parkolási lehetőség FBS dugaszolható átkötőhídakhoz
A kényelmes árnyékolóbekötés érdekében egy- és többemeletes kapcsok és homlokoldali csatlakozású készülékek esetén is alkalmazható
A 3 x 10 mm-es sín az optimális kábelvezetés érdekében függőlegesen, vízszintesen és 45°-os szögben is a tartóbakokba szerelhető
Végtartó funkció