AK 16 - Csatlakozókapocs
0404033

Csatlakozókapocs, csatlakozási mód: Csavaros csatlakozás, Méretezési keresztmetszet: 16 mm2, keresztmetszet: 1,5 mm2 - 16 mm2, szerelés: N-gyűjtősín, szín: ezüstszínű

Termékrészletek









Kompatibilis termékek