Az univerzális UCS házak két azonos házrészből, valamint kivehető oldalfalakból állnak. A különböző változatokban és színekben kapható sarokbetétek kötik össze a házak két felét és ezek vezetik meg az oldalfalakat. Egyszerűen megmunkálhatók és két különböző házmérethez alkalmazhatók. Az adapterekkel és a megfelelő oldalfalakkal növelhető a ház térfogata.
Oldalfal 237 x 195 és 195 x 145 mm méretű; 2 mm falvastagságú; 47 mm teljes házmagasságú készülékházfelekkel való használatra; anyaga: polikarbonát; színe világosszürke, RAL 7035-höz hasonló