Az univerzális UCS házak két azonos házrészből, valamint kivehető oldalfalakból állnak. A különböző változatokban és színekben kapható sarokbetétek kötik össze a házak két felét és ezek vezetik meg az oldalfalakat. Egyszerűen megmunkálhatók és két különböző házmérethez alkalmazhatók. Az adapterekkel és a megfelelő oldalfalakkal növelhető a ház térfogata.
Távtartó csapok a nyomtatott áramköri lapnak a hűtőtestre való rögzítésére, kulcsnyílás: SW5, hossza: 15 mm, anyag: acél, felület: horganyzott