Az univerzális UCS házak két azonos házrészből, valamint kivehető oldalfalakból állnak. A különböző változatokban és színekben kapható sarokbetétek kötik össze a házak két felét és ezek vezetik meg az oldalfalakat. Egyszerűen megmunkálhatók és két különböző házmérethez alkalmazhatók. Az adapterekkel és a megfelelő oldalfalakkal növelhető a ház térfogata.
Hűtőtest a házsorozat: UCS, kivitel: Féldoboz, anyag: Alumínium, eloxált, szélesség: 94,8 mm, magasság: 114,8 mm, A készülékház-burkolatfél maró megmunkálása szükséges.