UCS SW 125-H 9005
-
Oldalfal
2203369
Oldalfal 125 x 87 és 145 x 125 mm méretű; 2 mm falvastagságú; 67 mm teljes házmagasságú készülékházfelekkel való használatra; anyaga: polikarbonát; színe fekete, RAL 9005-höz hasonló
Ezen termék üzemeléséhez további termékekre van szükség.
Szükséges tartozékok
Termékrészletek
Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
Rugalmasan alkalmazható a moduláris készülékház-kialakításnak köszönhetően
Az áramköri lapok rugalmasan rögzíthetők, a ház alkalmazkodik szinte minden formátumhoz
Gyakorlatias egyediesítési lehetőségek
Csökkentett logisztikai ráfordítások az egymással kompatibilis összetevők révén
Gyakran ismételt kérdések
Az oldalsó panelek többféle szekrényméretben is használhatók?
A levehető oldalsó panelek különböző szekrényméretekben használhatók. Egy szekrény hosszabb oldallapja megfelel a következő nagyobb változat rövidebb oldallapjának, és ezért ideális a megmunkált oldallapok további felhasználására, ahol nagyobb helyre van szükség.