UCS 125-87-H-GD 9005 - Univerzális készülékház
2203330

Komplett ház rugalmasan pozicionálható nyomtatott áramköri lapokhoz; részei: két házfél, zárt oldalfalak, ragasztókúpok az áramköri lapok rögzítéséhez, csavarok a ház és az áramköri lapok rögzítéséhez; a ház színe fekete, a sarokbetéteké türkizkék

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Rugalmasan alkalmazható a moduláris készülékház-kialakításnak köszönhetően
Az áramköri lapok rugalmasan rögzíthetők, a ház alkalmazkodik szinte minden formátumhoz
Gyakorlatias egyediesítési lehetőségek
Csökkentett logisztikai ráfordítások az egymással kompatibilis összetevők révén

Gyakran ismételt kérdések


Milyen támogatást nyújt a Phoenix Contact a hőmenedzsment területén?

video thumbnail of faq answer

A Phoenix Contact katalógusértékekkel, online szimulációkkal, személyes tanácsadással, valamint szimulációs szolgáltatásokkal és (egyedi) hűtőtestekkel nyújt támogatást.... Bővebben

A Phoenix Contact katalógusértékekkel, online szimulációkkal, személyes tanácsadással, valamint szimulációs szolgáltatásokkal és (egyedi) hűtőtestekkel nyújt támogatást.

Kevesebb

Mely házcsaládokhoz kaphatók hűtőtestek?

Jelenleg az ICS (Industrial Case System) és az UCS (Universal Case System) rendszerekhez érhetők el hűtőtestek.... Bővebben

Jelenleg az ICS (Industrial Case System) és az UCS (Universal Case System) rendszerekhez érhetők el hűtőtestek.

Kevesebb

Hogyan valósul meg a hőátadás a hot spot pont és a hűtőtest között?

Az erősen felmelegedő alkatrészt (a hot spotot) hővezető anyag (TIM) köti össze a hűtőtesttel. Az UCS házrendszer esetében az opcionálisan felszerelt hőelosztók segítségével nagyobb távolságok is áthidalhatók a hűtendő alkatrész és a hűtőtest között.... Bővebben

Az erősen felmelegedő alkatrészt (a hot spotot) hővezető anyag (TIM) köti össze a hűtőtesttel. Az UCS házrendszer esetében az opcionálisan felszerelt hőelosztók segítségével nagyobb távolságok is áthidalhatók a hűtendő alkatrész és a hűtőtest között.

Kevesebb

Hogyan lehet a különböző magasságú és méretű alkatrészeket optimálisan a hűtőtesthez csatlakoztatni?

Az optimális hőcsatlakozás a hűtőtest testre szabásával érhető el. Ez általában a hűtőtest maró megmunkálásával történik.... Bővebben

Az optimális hőcsatlakozás a hűtőtest testre szabásával érhető el. Ez általában a hűtőtest maró megmunkálásával történik.

Kevesebb

Milyen hatással van a melegedés a készülék megbízhatóságára?

A készülék megbízhatóságára és élettartamára a maximális hőmérsékletnek van a legnagyobb hatása. 10 °C-os hőmérséklet-emelkedés esetén megduplázódik a kiesési ráta.... Bővebben

A készülék megbízhatóságára és élettartamára a maximális hőmérsékletnek van a legnagyobb hatása. 10 °C-os hőmérséklet-emelkedés esetén megduplázódik a kiesési ráta.

Kevesebb

Mely tényezők befolyásolják a ház hőmérsékletét?

A környezethez képesti nagy hőmérsékletkülönbség okai a kicsi, de nagy teljesítményű komponensek, a nagy adatátviteli sebességek, a por, valamint a ház nem megfelelő szellőzése lehetnek.... Bővebben

A környezethez képesti nagy hőmérsékletkülönbség okai a kicsi, de nagy teljesítményű komponensek, a nagy adatátviteli sebességek, a por, valamint a ház nem megfelelő szellőzése lehetnek.

Kevesebb

Milyen információkat adnak a veszteség teljesítmény diagramok?

A diagramok görbéi arról tájékoztatnak, hogy a mindenkori házban lévő alkatrészek milyen teljesítményt adhatnak le annak érdekében, hogy a ház ne lépje túl a hőmérséklet-különbséget a környezethez képest. Az egyenes meredeksége a rendszer irányértéké... Bővebben

A diagramok görbéi arról tájékoztatnak, hogy a mindenkori házban lévő alkatrészek milyen teljesítményt adhatnak le annak érdekében, hogy a ház ne lépje túl a hőmérséklet-különbséget a környezethez képest. Az egyenes meredeksége a rendszer irányértékét adja meg. A bemutatott esetek egyrészt a teljes felületű melegedés és egy 20 x 20 mm-es hot spot felmelegedése, másrészt egy házba szerelt és egy ház nélküli nyomtatott áramköri lapban különböznek egymástól.

Kevesebb

Hogyan segítik a hűtőtestek a hőelvezetést?

video thumbnail of faq answer

A Phoenix Contact integrált hűtőtestjei egy hővezető anyag (TIM) segítségével vezetik el a hőt a hot spottól. Ezt a hőt a hűtőtest a lamellák közötti konvekció útján, sugárzó energia formájában adja le a környezetnek. Ehhez a kéményhatást hívja segít... Bővebben

A Phoenix Contact integrált hűtőtestjei egy hővezető anyag (TIM) segítségével vezetik el a hőt a hot spottól. Ezt a hőt a hűtőtest a lamellák közötti konvekció útján, sugárzó energia formájában adja le a környezetnek. Ehhez a kéményhatást hívja segítségül, amelynél a meleg levegő felszáll, és maga után húzza a hideg levegőt.

Kevesebb

Milyen egyéb lehetőségek léteznek a termikus optimalizálásra?

Sok esetben a hot spotok áthelyezése vagy szellőzőnyílások készítése elegendőnek bizonyul. A termikus körülmények szimulációjával meghatározható, hogy melyik megoldás a legalkalmasabb.... Bővebben

Sok esetben a hot spotok áthelyezése vagy szellőzőnyílások készítése elegendőnek bizonyul. A termikus körülmények szimulációjával meghatározható, hogy melyik megoldás a legalkalmasabb.

Kevesebb

Az egyedi nyomtatott áramköri lapok is beszerelhetők UCS házakba?

Az UCS-sorozat házait pontosan erre a célra tervezték. Az egyedileg elhelyezhető UCS GD 9005 öntapadós kupolák használatával akár több nyomtatott áramköri lap is rögzíthető a házban.... Bővebben

Az UCS-sorozat házait pontosan erre a célra tervezték. Az egyedileg elhelyezhető UCS GD 9005 öntapadós kupolák használatával akár több nyomtatott áramköri lap is rögzíthető a házban.

Kevesebb

Az UCS házba is integrálhatok kijelzőket?

Igen, a rendszer ebben a tekintetben is nagyon rugalmas. Már kaphatók kész megoldások és telepítésre előkészített készletek. Általában lehetőség van testre szabott telepítésekre.... Bővebben

Igen, a rendszer ebben a tekintetben is nagyon rugalmas. Már kaphatók kész megoldások és telepítésre előkészített készletek. Általában lehetőség van testre szabott telepítésekre.

Kevesebb

Milyen hűtési lehetőségeket kínál az UCS ház?

Többféle lehetőség van: Az egyik lehetőség a hőelvezetésre az oldalfalak megmunkálása az Ön igényei szerint. Ez természetesen az alumínium oldallapokra is vonatkozik. Az igényes hőelvezetési követelményekhez a félhéjhoz és az oldalsó panelekhez hűtőb... Bővebben

Többféle lehetőség van: Az egyik lehetőség a hőelvezetésre az oldalfalak megmunkálása az Ön igényei szerint. Ez természetesen az alumínium oldallapokra is vonatkozik. Az igényes hőelvezetési követelményekhez a félhéjhoz és az oldalsó panelekhez hűtőbordák is rendelkezésre állnak. Itt a hotspotok tökéletesen összekapcsolhatók a testre szabható hőelosztókon keresztül.

Kevesebb

Az UCS házak esetében fennáll az a lehetőség is, hogy a hőtechnikai tulajdonságok a honlapon figyelemmel kísérhetők?

Weboldalunkon megtalálja az online konfigurátort, amely lehetőséget nyújt a hőtechnikai jellemzők szimulálására. Weboldalunkon egyszerűen adja meg az #0512 webkódot a keresőmezőben.... Bővebben

Weboldalunkon megtalálja az online konfigurátort, amely lehetőséget nyújt a hőtechnikai jellemzők szimulálására. Weboldalunkon egyszerűen adja meg az #0512 webkódot a keresőmezőben.

Kevesebb

Használhatok membrános billentyűzeteket is az UCS házban?

Az UCS ház testre szabott membrános billentyűzetekkel is felszerelhető. Szervizközpontunk ebben támogatást nyújt. Írja be a webkódot #0685 a honlapunkon található keresőmezőbe, és használja a kapcsolatfelvételi űrlapot.... Bővebben

Az UCS ház testre szabott membrános billentyűzetekkel is felszerelhető. Szervizközpontunk ebben támogatást nyújt. Írja be a webkódot #0685 a honlapunkon található keresőmezőbe, és használja a kapcsolatfelvételi űrlapot.

Kevesebb

Testreszabhatom az UCS-változatomat?

Igen, ez közvetlenül a készletről lehetséges. Használja a portfólió egyes összetevőinek testreszabási lehetőségét. Ezt könnyen megteheti a konfigurátor segítségével. A konfigurátor eléréséhez adja meg a #0512 webkódot a weboldalunk keresőmezőjében. S... Bővebben

Igen, ez közvetlenül a készletről lehetséges. Használja a portfólió egyes összetevőinek testreszabási lehetőségét. Ezt könnyen megteheti a konfigurátor segítségével. A konfigurátor eléréséhez adja meg a #0512 webkódot a weboldalunk keresőmezőjében. Szervizközpontunk a további testreszabás céljából az Ön rendelkezésére áll. Írja be a #0685 webkódot, és használja a kapcsolatfelvételi űrlapot.

Kevesebb

Megmunkálható-e az UCS ház?

A moduláris felépítésnek köszönhetően az egyes alkatrészek, például az oldallapok, könnyen megmunkálhatók. Ez vonatkozik a félhéjakra is.... Bővebben

A moduláris felépítésnek köszönhetően az egyes alkatrészek, például az oldallapok, könnyen megmunkálhatók. Ez vonatkozik a félhéjakra is.

Kevesebb