UCS WM-B 9005 - Fali tartó
2203719

Adapter az UCS ház falra rögzítéséhez, anyaga: poliamid, színe: fekete, RAL 9005-höz hasonló, az UCS CC sarokbetét helyett használható, alkalmazás csak Klebedom UCS GD 9005 egységgel együtt

Termékrészletek









Kompatibilis termékek


Az Ön előnyei

Gyakorlatias egyediesítési lehetőségek
A szerszám nélküli bepattintási elv egyszerű felszerelést tesz lehetővé a készülékfalon
Rugalmas szerelési lehetőségek kapcsolószekrénybeni és terepi használathoz
Az alkalmazásnak megfelelően adaptálható a csatlakozóházban lévő azonos befogó szerkezeteknek köszönhetően
A különféle színek kiváló felismerhetőséget biztosítanak a kapcsolószekrényen belül és kívül

Gyakran ismételt kérdések


Használhatók-e az UCS sorozatú házak különböző alkalmazásokban?

Az UCS sorozat tartozékportfóliója az alkalmazások széles skáláján támogatja a használatot pl. asztalon, falon, szerelősínen, egymásra helyezve és VESA szabványos konzolokon.... Bővebben

Az UCS sorozat tartozékportfóliója az alkalmazások széles skáláján támogatja a használatot pl. asztalon, falon, szerelősínen, egymásra helyezve és VESA szabványos konzolokon.

Kevesebb