UCS WM-B 7035
-
Fali tartó
2203718
Adapter az UCS ház falra rögzítéséhez, anyaga: poliamid, színe: halványszürke, RAL 7035-höz hasonló, az UCS CC sarokbetét helyett használható, alkalmazás csak Klebedom UCS GD 9005 egységgel együtt
Termékrészletek
Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
Gyakorlatias egyediesítési lehetőségek
A szerszám nélküli bepattintási elv egyszerű felszerelést tesz lehetővé a készülékfalon
Rugalmas szerelési lehetőségek kapcsolószekrénybeni és terepi használathoz
Az alkalmazásnak megfelelően adaptálható a csatlakozóházban lévő azonos befogó szerkezeteknek köszönhetően
A különféle színek kiváló felismerhetőséget biztosítanak a kapcsolószekrényen belül és kívül
Gyakran ismételt kérdések
Használhatók-e az UCS sorozatú házak különböző alkalmazásokban?
Az UCS sorozat tartozékportfóliója az alkalmazások széles skáláján támogatja a használatot pl. asztalon, falon, szerelősínen, egymásra helyezve és VESA szabványos konzolokon.... Bővebben
Az UCS sorozat tartozékportfóliója az alkalmazások széles skáláján támogatja a használatot pl. asztalon, falon, szerelősínen, egymásra helyezve és VESA szabványos konzolokon.
Kevesebb