Az univerzális UCS házak két azonos házrészből, valamint kivehető oldalfalakból állnak. A különböző változatokban és színekben kapható sarokbetétek kötik össze a házak két felét és ezek vezetik meg az oldalfalakat. Egyszerűen megmunkálhatók és két különböző házmérethez alkalmazhatók. Az adapterekkel és a megfelelő oldalfalakkal növelhető a ház térfogata.
Oldalfal 237 x 195 mm és 195 x 145 mm méretű, 2 mm falvastagságú, 67 mm teljes házmagassághoz való készülékházfelekkel való használatra, anyaga: alumínium