UCS HAC 7035 - Magassági adapter
2203399

Magassági adapter UCS készülékházban való használatra 67 mm-es változatokhoz; polikarbonát; színe világosszürke, RAL 7035-höz hasonló

Termékrészletek








Kompatibilis termékek


Az Ön előnyei

Az alkalmazásnak megfelelően adaptálható a csatlakozóházban lévő azonos befogó szerkezeteknek köszönhetően
A különféle színek kiváló felismerhetőséget biztosítanak a kapcsolószekrényen belül és kívül