Mindig illeszkedő csatlakozás a dugaszolható adatátviteli csatlakozók széleskörű kínálata révén. És mindezt egészen egyszerűen: hiszen a Phoenix Contactnál minden készülékinterfészt egy kézből kap meg. Számos különböző kialakítású, kódolású és póluskiosztású csatlakozónk között Ön is biztosan megtalálja az Önnek megfelelő megoldást réz-, illetve optikai kábelezéshez egyaránt.
Dugaszolható csatlakozók D-SUB, védettség: IP20, pólusszám: 9, anyag: Műanyag, csatlakozási mód: Csavaros csatlakozás, csatlakozási keresztmetszet: AWG 26- 20, kábelleágazás: ferde, házméret: 1, szín: kék, INTERBUS