PT 2,5-QUATTRO-MTB TMR - Késes bontókapocs
1081461

Késes bontókapocs, 180°-kal elfordított bontókéssel, névleges feszültség: 400 V, névleges áram: 16 A, csatlakozási mód: Direkt rugós csatlakozás, Méretezési keresztmetszet: 2,5 mm2, keresztmetszet: 0,14 mm2 - 4 mm2, szerelés: NS 35/7,5, NS 35/15, szín: szürke

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Vezetékek időtakarékos csatlakoztatása szerszám nélküli direkt dugaszolási technikával
Kényelmes dugaszolás a kisebb dugaszolási erő révén
Nagy vezető kihúzási erők a rugós kialakítás révén
Rezgésálló és karbantartásmentes vezetékcsatlakozás
Teljes rugalmasság az egységes CLIPLINE complete híd-, jelölő- és vizsgálótartozékoknak köszönhetően
Az áramkörök kényelmes szétválasztása a beépített késes bontásnak köszönhetően
Kézi és automatizált vezetékezéshez optimalizálva