DNV
Engedély azonosítója: TAE000010TEAC
Engedély azonosítója: RU C-DE.BL08.B.00644cULus által elismert
Engedély azonosítója: E60425Névleges feszültség UN: | Névleges áram IN | Keresztmetszet AWG | Keresztmetszet mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
Csak hajlékony vezetők | 300 V | 20 A | 26 - 12 | |
Csak tömör vezetők | 300 V | 16 A | 26 - 12 | |
C | ||||
Csak hajlékony vezetők | 300 V | 20 A | 26 - 12 | |
Csak tömör vezetők | 300 V | 16 A | 26 - 12 | |
D | ||||
600 V | 5 A | 26 - 12 |