Chisel, for engraving spindle CMS-GRAVUR KGS 1, hard metal, cutting width: 0.75 mm
Piirturit ja kaiverrusjärjestelmät
Piirturi merkitsee laadukkaita merkintämateriaaleja, jotka takaavat pitkäikäisen merkinnän. Piirturin voi muuttaa nopeasti kaiverrusjärjestelmäksi vaihtamalla vakiopiirturipään kaiverrusyksiköksi. Tällä tavoin luodut merkinnät ovat erittäin kestäviä myös äärimmäisissä olosuhteissa.
Adapter
Chisel, for engraving spindle CMS-GRAVUR KGS 1, hard metal, cutting width: 1.5 mm
Engraving tool, with a point angle of 15°, point diameter: 0.7 mm
Vacuum clamping plate, incl. rubber pad, clamping surface: 500 x 500 x 28 mm, color: Silver colored
Chisel, for engraving spindle CMS-GRAVUR KGS 1, hard metal, cutting width: 1.0 mm
Suction unit for ENGRAVING UNIT and P1 ENGRAVING UNIT engraving systems
Plastic magazine for CMS-P1 plotter. To accept 2 Murrplastik sheets KS 4/12, 4/18, 4/23, 4/30
Covering hood
Assortment of milling cutters, consisting of CMS-GTM 0,4 to CMS-GTM 3,0, two of each
Edut
- Piirturin ohjaus on helppoa PROJECT complete -merkintäohjelmiston avulla
- Nopea käyttöönotto USB- ja Centronics-liitäntöjen ansiosta
- Helppo käyttää: selkeä käyttö vain neljällä painikkeella
Kaiverrusyksiköllä varustettu piirturi
Piirturi kaiverrusyksiköineen on merkintäjärjestelmä tehdaskäyttöä varten.
Järjestelmällä voidaan kaivertaa metalleja ja kaksikerroksisia muoveja. Eripaksuisten jälkien aikaansaamiseksi on käytettävissä eri kaiverruspäitä, joiden halkaisijat vaihtelevat välillä 0,2–1,0 mm.
Kaiverrettuja kylttejä käytetään esim. maahan asennettavien kaapeleiden merkitsemiseen.
Merkinnät ovat pitkäikäisiä ja kestävät aggressiivisia ympäristöolosuhteita.