Fully hard metal milling cutter, 2 cutting edges, milling width: 0.4 mm
Piirturit ja kaiverrusjärjestelmät
Piirturi merkitsee laadukkaita merkintämateriaaleja, jotka takaavat pitkäikäisen merkinnän. Piirturin voi muuttaa nopeasti kaiverrusjärjestelmäksi vaihtamalla vakiopiirturipään kaiverrusyksiköksi. Tällä tavoin luodut merkinnät ovat erittäin kestäviä myös äärimmäisissä olosuhteissa.
Replacement connection cable between extraction unit and control unit
Plastic magazine for CMS-P1 plotter. To accept 3 Wieland sheets, type 50, 51, 60, 63, 67, 68, 69 or 80
Vacuum unit, suction capacity: 7.4 m3/h, motor capacity: 0.37 kW, operating voltage: 230 V AC, 50 Hz
Plastic magazine for CMS-P1 plotter. Accepts 2 WAGO WSB 4 mats.
Replacement adapter as connection between suction tube and engraving spindle
Marker pen, incl. adapter, ink tank and reservoir, 0.5 mm nib
Accessories
Plastic magazine for CMS-P1 plotter. Accepts 1 Weidmüller Multicard mat SF 4-6
Plastic magazine for CMS-P1 plotter. To accommodate 2 Murrplastik sheets, KES, KLG, KMR, KPX, KSA, KSF, KSI, KSK, KS 15x17/27/49/67, KSO, KSS, KTE, KWI, SKS, WGO, KAB
Edut
- Piirturin ohjaus on helppoa PROJECT complete -merkintäohjelmiston avulla
- Nopea käyttöönotto USB- ja Centronics-liitäntöjen ansiosta
- Helppo käyttää: selkeä käyttö vain neljällä painikkeella
Kaiverrusyksiköllä varustettu piirturi
Piirturi kaiverrusyksiköineen on merkintäjärjestelmä tehdaskäyttöä varten.
Järjestelmällä voidaan kaivertaa metalleja ja kaksikerroksisia muoveja. Eripaksuisten jälkien aikaansaamiseksi on käytettävissä eri kaiverruspäitä, joiden halkaisijat vaihtelevat välillä 0,2–1,0 mm.
Kaiverrettuja kylttejä käytetään esim. maahan asennettavien kaapeleiden merkitsemiseen.
Merkinnät ovat pitkäikäisiä ja kestävät aggressiivisia ympäristöolosuhteita.