Plastic magazine for CMS-P1 plotter. Accepts 2 WAGO WSB 5 mats.
Piirturit ja kaiverrusjärjestelmät
Piirturi merkitsee laadukkaita merkintämateriaaleja, jotka takaavat pitkäikäisen merkinnän. Piirturin voi muuttaa nopeasti kaiverrusjärjestelmäksi vaihtamalla vakiopiirturipään kaiverrusyksiköksi. Tällä tavoin luodut merkinnät ovat erittäin kestäviä myös äärimmäisissä olosuhteissa.
Replacement drive belt for KGS 1
Transport case for CMS-P1 plotter, rounded profile case with aluminum frame for a complete plotter system
Accessories for plotters with engraving unit
Depth regulation sleeve for CMS-GRAV-PGS, material: Polished chrome-plated brass, inner diam. opening: 11.5 mm, outer diam. opening: 15 mm
Plastic magazine for CMS-P1 plotter. To accommodate 2 Entrelec sheets RC55-85, RC410-810, RTC610/810/1010
Plastic magazine for CMS-P1 plotter. Accepts 20 strips LBHZ conducter markers
Fully hard metal chisel, 1 cutting edge, cutting width: 1.5 mm
Adapter plate for WMU magazines, for using the universal frame CMS-WMU with the magazine inserts of the CMS-MCP 3 plotter
Control unit for ENGRAVING UNIT and P1 ENGRAVING UNIT engraving systems
Edut
- Piirturin ohjaus on helppoa PROJECT complete -merkintäohjelmiston avulla
- Nopea käyttöönotto USB- ja Centronics-liitäntöjen ansiosta
- Helppo käyttää: selkeä käyttö vain neljällä painikkeella
Kaiverrusyksiköllä varustettu piirturi
Piirturi kaiverrusyksiköineen on merkintäjärjestelmä tehdaskäyttöä varten.
Järjestelmällä voidaan kaivertaa metalleja ja kaksikerroksisia muoveja. Eripaksuisten jälkien aikaansaamiseksi on käytettävissä eri kaiverruspäitä, joiden halkaisijat vaihtelevat välillä 0,2–1,0 mm.
Kaiverrettuja kylttejä käytetään esim. maahan asennettavien kaapeleiden merkitsemiseen.
Merkinnät ovat pitkäikäisiä ja kestävät aggressiivisia ympäristöolosuhteita.