Engraving tool, with a point angle of 15°, point diameter: 0.2 mm
Piirturit ja kaiverrusjärjestelmät
Piirturi merkitsee laadukkaita merkintämateriaaleja, jotka takaavat pitkäikäisen merkinnän. Piirturin voi muuttaa nopeasti kaiverrusjärjestelmäksi vaihtamalla vakiopiirturipään kaiverrusyksiköksi. Tällä tavoin luodut merkinnät ovat erittäin kestäviä myös äärimmäisissä olosuhteissa.
Fully hard metal milling cutter, 2 cutting edges, milling width: 3.0 mm
Accessories
Replacement chisel screw for CMS-GRAV
Chisel, for engraving spindle CMS-GRAVUR KGS 1, hard metal, cutting width: 0.1 mm
Chisel, for engraving spindle CMS-GRAVUR KGS 1, hard metal, cutting width: 3.0 mm
Chisel, for engraving spindle CMS-GRAVUR KGS 1, hard metal, cutting width: 0.5 mm
Replacement drive belt for KGS 2
Assortment of chisels, consisting of CMS-GTG 0,1 to CMS-GTG 3,0, one of each
Accessories
Edut
- Piirturin ohjaus on helppoa PROJECT complete -merkintäohjelmiston avulla
- Nopea käyttöönotto USB- ja Centronics-liitäntöjen ansiosta
- Helppo käyttää: selkeä käyttö vain neljällä painikkeella
Kaiverrusyksiköllä varustettu piirturi
Piirturi kaiverrusyksiköineen on merkintäjärjestelmä tehdaskäyttöä varten.
Järjestelmällä voidaan kaivertaa metalleja ja kaksikerroksisia muoveja. Eripaksuisten jälkien aikaansaamiseksi on käytettävissä eri kaiverruspäitä, joiden halkaisijat vaihtelevat välillä 0,2–1,0 mm.
Kaiverrettuja kylttejä käytetään esim. maahan asennettavien kaapeleiden merkitsemiseen.
Merkinnät ovat pitkäikäisiä ja kestävät aggressiivisia ympäristöolosuhteita.