Accessories for plotters with engraving unit
Piirturit ja kaiverrusjärjestelmät
Piirturi merkitsee laadukkaita merkintämateriaaleja, jotka takaavat pitkäikäisen merkinnän. Piirturin voi muuttaa nopeasti kaiverrusjärjestelmäksi vaihtamalla vakiopiirturipään kaiverrusyksiköksi. Tällä tavoin luodut merkinnät ovat erittäin kestäviä myös äärimmäisissä olosuhteissa.
Plastic magazine for CMS-P1 plotter. Accepts 1 WAGO WMB mats
Engraving tool, with a point angle of 15°, point diameter: 0.4 mm
Accessories for plotters with engraving unit
Engraving stylus set, graver with a point angle of 15°, point diameter: 0.2 mm, 0.3 mm, 0.4 mm, 0.5 mm, 0.7 mm, 1.0 mm
Replacement suction tube and clamping piece for the suction unit
Replacement connection cable between control unit and marking plotter
Fully hard metal milling cutter, 2 cutting edges, milling width: 1.0 mm
Engraving unit, weight: 7.6 kg, length: 0.35 m, width: 250 mm
Tool magazine insert, replacement tool receptacle for the tool magazine
Edut
- Piirturin ohjaus on helppoa PROJECT complete -merkintäohjelmiston avulla
- Nopea käyttöönotto USB- ja Centronics-liitäntöjen ansiosta
- Helppo käyttää: selkeä käyttö vain neljällä painikkeella
Kaiverrusyksiköllä varustettu piirturi
Piirturi kaiverrusyksiköineen on merkintäjärjestelmä tehdaskäyttöä varten.
Järjestelmällä voidaan kaivertaa metalleja ja kaksikerroksisia muoveja. Eripaksuisten jälkien aikaansaamiseksi on käytettävissä eri kaiverruspäitä, joiden halkaisijat vaihtelevat välillä 0,2–1,0 mm.
Kaiverrettuja kylttejä käytetään esim. maahan asennettavien kaapeleiden merkitsemiseen.
Merkinnät ovat pitkäikäisiä ja kestävät aggressiivisia ympäristöolosuhteita.