Magazine, for CMS-P1-PLOTTER and PLOTMARK, for accommodating UC-TM..., UC-TMN..., UC-WMC 3,1..., UC-WMTBA...
Piirturit ja kaiverrusjärjestelmät
Piirturi merkitsee laadukkaita merkintämateriaaleja, jotka takaavat pitkäikäisen merkinnän. Piirturin voi muuttaa nopeasti kaiverrusjärjestelmäksi vaihtamalla vakiopiirturipään kaiverrusyksiköksi. Tällä tavoin luodut merkinnät ovat erittäin kestäviä myös äärimmäisissä olosuhteissa.
P1 UC-MAG 1
- Magazine
P1 UC-MAG 1
- Magazine
5146079
Edut
- Piirturin ohjaus on helppoa PROJECT complete -merkintäohjelmiston avulla
- Nopea käyttöönotto USB- ja Centronics-liitäntöjen ansiosta
- Helppo käyttää: selkeä käyttö vain neljällä painikkeella
Kaiverrusyksiköllä varustettu piirturi
Piirturi kaiverrusyksiköineen on merkintäjärjestelmä tehdaskäyttöä varten.
Järjestelmällä voidaan kaivertaa metalleja ja kaksikerroksisia muoveja. Eripaksuisten jälkien aikaansaamiseksi on käytettävissä eri kaiverruspäitä, joiden halkaisijat vaihtelevat välillä 0,2–1,0 mm.
Kaiverrettuja kylttejä käytetään esim. maahan asennettavien kaapeleiden merkitsemiseen.
Merkinnät ovat pitkäikäisiä ja kestävät aggressiivisia ympäristöolosuhteita.