Marking plotter for the entire portfolio of UC marking materials and materials in sheet and strip format.
Piirturit ja kaiverrusjärjestelmät
Piirturi merkitsee laadukkaita merkintämateriaaleja, jotka takaavat pitkäikäisen merkinnän. Piirturin voi muuttaa nopeasti kaiverrusjärjestelmäksi vaihtamalla vakiopiirturipään kaiverrusyksiköksi. Tällä tavoin luodut merkinnät ovat erittäin kestäviä myös äärimmäisissä olosuhteissa.
Plastic magazine for CMS-P1 plotter and PLOTMARK, for holding sheet material, self-adhesive mat for fixing labels, films, and paper, sheet size max. DIN A4.
Magazine, for CMS-P1-PLOTTER, for accommodating UC-WMC 4.4...
Plastic magazine for CMS-P1 plotter. Accepts 30 marker pins ZB strips
Plastic magazines for CMS-P1-PLOTTER and PLOTMARK. For accommodating 26 flat zack marker strips or ZBN strips
Magazine, for CMS-P1-PLOTTER and PLOTMARK, for accommodating: UC-WMCO...
Magazine, for CMS-P1-PLOTTER, for accommodating UC-WMC 7,5...
Plastic magazines for CMS-P1-PLOTTER and PLOTMARK. For accommodating 22 zack marker strips
Plastic racks for CMS-P1 plotter. Accepts 2 zack marker sheets
Engraving unit, weight: 7.6 kg, length: 0.35 m, width: 250 mm
Edut
- Piirturin ohjaus on helppoa PROJECT complete -merkintäohjelmiston avulla
- Nopea käyttöönotto USB- ja Centronics-liitäntöjen ansiosta
- Helppo käyttää: selkeä käyttö vain neljällä painikkeella
Kaiverrusyksiköllä varustettu piirturi
Piirturi kaiverrusyksiköineen on merkintäjärjestelmä tehdaskäyttöä varten.
Järjestelmällä voidaan kaivertaa metalleja ja kaksikerroksisia muoveja. Eripaksuisten jälkien aikaansaamiseksi on käytettävissä eri kaiverruspäitä, joiden halkaisijat vaihtelevat välillä 0,2–1,0 mm.
Kaiverrettuja kylttejä käytetään esim. maahan asennettavien kaapeleiden merkitsemiseen.
Merkinnät ovat pitkäikäisiä ja kestävät aggressiivisia ympäristöolosuhteita.