Kenttäkotelot

Kenttäkotelot ulkokäyttöön

Kiinteät näyttölaitteet, kestävät ulkokäyttöön tarkoitetut laitteet tai sulautetut järjestelmät: Phoenix Contactin korkean kotelointiluokan kenttäkotelot sopivat moniin käyttökohteisiin rakennusautomaatiossa, logistiikassa tai ajoneuvotekniikassa. Laajat lisätarvikkeet, kuten näytöt, kalvonäppäimistöt sekä seinä- ja pylväskiinnikkeet, laajentavat käyttömahdollisuuksia.

Edut

  • Sopiva suojaus jokaiseen sovellukseen: kenttäkoteloiden laaja valikoima ulottuu IP40:stä IP69:ään
  • Täydelliset kotelointijärjestelmät: Vähemmän vaivaa koteloinnin suunnittelussa ja enemmän aikaa sovellukseen
  • Vaivaton räätälöinti: painatuksesta ja mekaanisesta käsittelystä jäähdytyslevyjen valmistukseen, kenttäkotelosi on optimoitu jokaiseen sovellukseen
  • Integroidut näytöt: tyylikkäät kotelot ja niihin sopivat näytöt – kaikki samalta toimittajalta
  • Laaja lisävarustevalikoima: valitse erilaisia näyttöjä, näppäimistöjä ja valojohtimia täydentämään kotelojärjestelmääsi

Tärkeimmät ominaisuudet lyhyesti

Valikoimastamme löydät sovellukseesi sopivan kenttäkotelon.

Kenttäkotelot

Kotelointiluokat IP40...IP69K
Piirikortin pinta-ala 2 700 mm²...159 000 mm²
Lämpötila-alue -40 °C...+100 °C
Hyväksynnät UL, NEMA, DNV, ATEX
Asennusvaihtoehdot Pylväs, seinä, pöytä, kädessä kannettava, VESA, uppoasennuskotelo, alumiiniprofiili, DIN-kisko
Liitäntätekniikka M8, M12, Ethernet, SPE jne.

Uudet tuotteet

Aurinkopaneelimoduulin pidike POS Panelfix kiinnitettynä tolppaan
Yleiskatsaus Monitoring Case System (MCS) -järjestelmän kolmesta kokoluokasta
POS-sarjan aurinkopaneelijärjestelmäratkaisu

Aurinkopaneelimoduulin pidike

Energiaomavaraisiin järjestelmiin

POS Panelfix -pidike soveltuu erilaisten 20–200 Wp:n aurinkopaneelien kiinnittämiseen. Joustavan rakenteensa ansiosta se voidaan kiinnittää seinään ja tolppaan. Innovatiivisen kiinnitysratkaisun ansiosta paneeli voidaan kiinnittää erittäin nopeasti vain yhdellä työkalulla.

Tärkeimmät ominaisuudet

  • Ihanteellinen aurinkopaneelin ja elektroniikan erilliseen asennukseen
  • Kiinnitys kiinnikkeillä tai ruuveilla
  • Yhteensopiva kaikkien vakiopaneelien kanssa 20–200 Wp:n alueella
  • Kaikille tolppien halkaisijoille 48–180 mm
  • Materiaali: ruostumaton teräs

Edut

  • Yhteensopiva kaikkien tavallisten markkinoilla olevien paneelien (20–200 Wp) kanssa innovatiivisen kiinnitysjärjestelmän ansiosta
  • Asennukseen tarvitaan vain yksi henkilö, ja asennus sujuu 15 minuutissa vain yhdellä työkalulla (avainväli 13) kätevän kiinnitystekniikan ansiosta
  • Joustavan rakenteen ansiosta voidaan asentaa seinään tai tolppaan
  • Soveltuu vaativiin olosuhteisiin ja lisävahvistuksen ansiosta jopa tuulen voimakkuuteen 10 asti

Monitoring Case System (MCS)

Anturi- ja IoT-/IIoT-sovelluksiin

Phoenix Contactin uusi MCS-sarja tarjoaa edistyneen kotelon monenlaiselle elektroniikalle. Se tekee vaikutuksen kaikilla tasoilla: piirikortin asennuksesta ja helposta kokoonpanosta laitteen huoltoon saakka. Kotelon modulaarinen rakenne on erittäin käytännöllinen.

Tärkeimmät ominaisuudet

  • 3 kokoa ja 2 versiota: IP40 ja IP65/67 (lisäksi tiivisteellä ja DAE:llä)
  • Lämpötila-alue: -40...+85 °C
  • Iskunkestävyys: IK07
  • Materiaali: PA + GF (UL94 V0)
  • Värit: vaaleanharmaa (RAL 7035), kannet myös keltaisena (RAL 1018), sinisenä (RAL 5015) ja mustana (RAL 9005)

Edut

  • Kätevä käyttää laitteen asennuksessa ja huollossa valinnaisten saranoiden ansiosta
  • Joustava kokoonpano valinnaisen sovitinlevyn avulla
  • Sopiva kotelointiluokka varmistaa turvallisen käytön
  • Yksilöllinen tuotevalikoima moduulijärjestelmän ansiosta
  • Optimoitu piirikorttiasennus: kotelon vino reuna mahdollistaa piirikortin asentamisen lähes vaakasuoraan

POS-sarjan aurinkopaneelijärjestelmäratkaisu

Energiaomavaraisiin järjestelmiin

Pico Off-Grid System (POS) on aurinkosähköpaneeleihin perustuva vankka ratkaisu, jossa on useita teholuokkia aina 190 Wp:iin asti. Ratkaisu sisältää kotelon, pylväskiinnikkeen ja aurinkopaneelin. Jotta voidaan luoda omavaraisia ratkaisuja kenttäkäyttöön, järjestelmään voidaan lisätä tietokoneita, viestintäyksiköitä, akkuja ja muita laitteita.

Tärkeimmät ominaisuudet

  • Kokonaisjärjestelmän lämpötila-alue: -40...+85 °C
  • 5 tämän järjestelmän kanssa yhteensopivaa OCS-kotelokokoa, liitäntävalmis johdotus
  • Aurinkopaneeli: aurinkopaneelit, joissa on 36/45 huipputehokasta aurinkokennoa, yksikiteinen kennotekniikka
  • Pylväskiinnike: aurinkopaneelin kallistuskulma on säädettävissä

Edut

  • Kansainvälisesti sertifioitu kotelojärjestelmä
  • Eri kotelokokoja voidaan yhdistää yhteen pidikkeeseen
  • Koko järjestelmä on helppo koota vain yhden henkilön voimin
  • Täydellinen järjestelmä lukuun ottamatta omaa elektroniikkaa
  • Yksinkertainen toimitusketju

Kaksi työntekijää tutkivat tuotenavigaattoria tabletilla, yläpuolella erilaisia tuotevälähdyksiä

Tuotenavigaattori Saat yleiskatsauksen kattavasta tuotevalikoimastamme

Tutustu nopealla yleissilmäyksellä laiteliitännän piirikorttiliittimiin, pistoliittimiin ja elektroniikkakoteloihin. Tuotenavigaattori auttaa siinä jakamalla valikoiman eri tuoteryhmiin.

Kosketusnäytölliset elektroniikkakotelot

Kosketusnäytöt elektroniikkakoteloihin Teollisuuskäyttöön soveltuvat näyttöratkaisut kytkentäkaappi- ja kenttäsovelluksiin

Prosessidatan visualisointi, syötteiden tallentaminen, toimintatilojen näyttäminen ja paljon muuta: kosketusnäytöt tarjoavat suuria mahdollisuuksia käyttäjäystävällisten ja toimivien laitenäyttöjen luomiseen. Tämä whitepaper-julkaisu tarjoaa yleiskatsauksen ja perustiedot erilaisista kosketusnäyttötekniikoista. Lisäksi esitetään laitteiston ohjausta koskevat edellytykset.

Kenttäkoteloiden konfiguraattori

Elektroniikkakoteloiden konfiguraattori

Kokoa elektroniikkakotelosi kenttä- tai sisäkäyttöön: valitse haluamasi kotelosarja ja siihen sopivat vakiokomponentit. Lisää sopivat lisätarvikkeet – valmista.

Kotelojärjestelmät kenttäsovelluksiin Katso lisätietoa kotelosarjasta napauttamalla jotain kohtaa.

Interaktiivinen kuvakartta: Kotelojärjestelmät kenttäsovelluksiin
OCS-kotelot ulkokäyttöön
OCS-sarjan elektroniikkakotelot soveltuvat erinomaisesti itsenäisiin laitejärjestelmiin ääriolosuhteissa. Polykarbonaatista valmistetut, sertifioidut kotelot ovat kevyitä, kestäviä ja suojaavat elektroniikkaa jatkuvasti ja luotettavasti kosteudelta, korkeilta lämpötiloilta, UV-säteilyltä ja mekaaniselta kuormitukselta.
Katso lisätietoa
OCS-kotelot ulkokäyttöön
ECS-kotelot ulkokäyttöön
ECS-tuoteperheen kestävät, ulkokäyttöön tarkoitetut kotelot sopivat erinomaisesti herkän, sisällä ja ulkona käytettävän elektroniikan suojaamiseen pölyltä, lialta ja vedeltä.
Katso lisätietoa
ECS-kotelot ulkokäyttöön
UCS-yleiskotelot
UCS-sarjan yleiskotelot ovat ihanteellinen ratkaisu sulautettuihin järjestelmiin. IP40-kotelot suojaavat vakiomallisia piirikortteja luotettavasti ulkoisilta vaikutuksilta. Irrotettavat sivuseinämät mahdollistavat modulaariset koteloratkaisut yksilöllisissä korkeuksissa. Passiiviset jäähdytyslevyt ja lämpösimulointi ovat mahdollisia.
Katso lisätietoa
UCS-yleiskotelot
MCS-suojakotelot
Monitoring Case System (MCS) on tarkkaan suunniteltu kotelo monenlaiselle elektroniikalle teollisuudessa ja talotekniikassa. Suojakotelo tekee vaikutuksen kaikilla tasoilla: piirikortin nopeasta asennuksesta ja vaivattomasta kokoonpanosta laitteen helppoon huollettavuuteen.
Katso lisätietoa
MCS-suojakotelot

Elektronisten laitteiden räätälöinti Saat henkilökohtaista neuvontaa ja kattavia palveluja seuraavista aiheista.

Työntekijöitä jyrsinkoneen ääressä
Elektroniikkakotelot eri väriversioina
Elektroniikkakotelot digitaalisella painatuksella
Räätälöity kotelo
Työntekijöitä suorittamassa kotelon lämpösimulointia
Työntekijöitä jyrsinkoneen ääressä

Mekaanisesta huippumoderneilla jyrsinkoneilla työstämisestä ja olemassa olevien perustyökalujen vaihtopäistä aina yksittäisten kotelokomponenttien yksilölliseen suunnitteluun – tarjoamme täydellisen menetelmän valitsemasi koteloversion taloudelliseen toteutukseen.

Elektroniikkakotelot eri väriversioina

Vakioväreistä poiketen valmistamme elektroniikkakoteloita myös muissa väreissä, kokonaan tai yhdistettyinä erivärisiin kotelo-osiin. Yrityksen oman värin käyttäminen varmistaa parhaan mahdollisen tunnistettavuuden.

Elektroniikkakotelot digitaalisella painatuksella

Tarjoamme sinulle täydellisen menetelmän vaatimustesi visuaalisesti miellyttävään ja taloudelliseen toteuttamiseen: toiminnallisesta painatuksesta ja asiakkaan logon kiinnittämisestä aina fotorealistiseen painatukseen.

Räätälöity kotelo

Räätälöity ratkaisu edellyttää yksittäisten vakiokotelo-osien korvaamista asiakaskohtaisilla toteutuksilla. Suunnittelemme kotelo-osat antamiesi tietojen mukaan ja yhdistämme ne luotettaviksi todettuihin vakio-osiin.

Työntekijöitä suorittamassa kotelon lämpösimulointia

Elektroniikan suuri liitäntätiheys edellyttää tehokasta jäähdytystä. Hyödy asiantuntevasta neuvonnasta, intuitiivisesta web-alustasta lämpösimulointia varten ja räätälöitävistä jäähdytyslevyistä heti kehityksen alkuvaiheesta lähtien.

Lisätietoa jäähdytyslevyistä ja lämpösimuloinnista

Elektroniikkakoteloiden merkitys kasvaa, koska yhä useammin elektroniikka täytyy pakata. Kotelon avulla asiakas voi tehdä sähköisestä järjestelmästä yksilöllisen. Tämä tunnistettavuus on asiakkaillemme tärkeämpää kuin koskaan.

Tohtori Thomas Beier, DCS-liiketoimintayksikön varatoimitusjohtaja
Tohtori Thomas Beier

Tohtori Thomas Beier

Elektroniikkakotelot DIN-kiskoon

Elektroniikkakoteloiden tekniset perusteet Ratkaisut DIN-kiskokäyttöä varten

Elektroniikkakotelot ovat olennainen osa laitetta. Ne määrittävät laitteen ulkoasun ja suojaavat elektroniikkaa ulkopuolisilta vaikutuksilta. Lisäksi ne mahdollistavat asennuksen ylemmän tason yksiköihin. Siksi laitevalmistajien on otettava huomioon monia yksityiskohtia - ei ainoastaan suunnittelussa, vaan myös kotelon valinnassa materiaalien tai laaduntarkastusten osalta. Löydät kaikki tiedot tästä esitteestä.

E-julkaisu
Elektroniikkakotelovalikoiman yleisnäkymä

Tutustu kiskoasennettaviin ja ulkokäyttöön sopiviin koteloihin ja selvitä, kuinka monipuolisesti voit sovittaa elektroniikkakotelot omiin tarpeisiisi.

Avaa e-julkaisu
Asennuskiskokotelot ja kenttäkotelot

Soveltuvat erinomaisesti lukuisiin sovelluksiin Ratkaisumme ovat yhtä yksilöllisiä kuin sovelluksesi: kotelot, jotka soveltuvat käytettäväksi erilaisissa ympäristöissä – rakennuksista teollisuuteen ja ulkoalueille.

Logistiikkaa hoitava henkilö, jolla on DCS-näyttökotelo
UCS-kotelo, jossa on näyttö ja pidike
Ulkokäyttöön tarkoitettu OCS-kotelo pylväässä
Logistiikka-alan henkilö käsiskannerin kanssa
Ulkokäyttöön tarkoitettu ECS-kotelo ja sadepisaroita
DIN-kiskokotelot

DIN-kiskokotelot kytkentäkaappisovelluksiin

Kenttäkoteloiden lisäksi tarjoamme myös laajan valikoiman DIN-kiskokoteloita. Suojaat asennetut piirikortit, asennat vaivattomasti DIN-kiskoille ja toteutat integroidut liitännät signaaleille, datalle ja teholle.