Pitkittäis- ja poikittaislukitukset mahdollistavat tiiviin rivisijoituksen, joustavan asennuksen ja pistoliitinten helpon manuaalisen vaihdon. Lukitussalpa on lasikuituvahvisteista polyamidia.
Contact insert, number of positions: 6+2 PE, size: B6, number of connections per position: 1, Socket, Push-in connection, 500 V, 16 A, 0.14 mm2 ... 2.5 mm2, application: Power, tool-free Click-in mounting