Pitkittäis- ja poikittaislukitukset mahdollistavat tiiviin rivisijoituksen, joustavan asennuksen ja pistoliitinten helpon manuaalisen vaihdon. Lukitussalpa on lasikuituvahvisteista polyamidia.
Crimp contact, series: HC-M-06, Socket, turned, contact diameter: 2.5 mm, connection cross section: 1 mm2 ... 1 mm2, AWG 18...18 , contact material: Cu alloy