EMC nut, for threads M25 x 1.5, color: silver-colored
Tuotetiedot
Product type
Flat nut
Thread type
M25
Dimensional drawing
Length
5.2 mm
Diameter Connecting thread
25 mm
Connecting thread diameter
25 mm
Wrench size, counter nut
30 mm
Hexagon angular dimension
33.5 mm
Thread type connection side
M25 x 1.5
Thread pitch
1.5 mm
Material
Brass, nickel-plated
Halogen-free
yes
Ambient conditions
Ambient temperature (operation)
-70 °C ... 220 °C
Assembly note
for EMC cable glands, for removing a non-conductive surface coating
Tuotenumero
1411270
Pakkausyksikkö
50 Kappaletta
Vähimmäistilausmäärä
50 Kappaletta
Tuoteavain
AF7DZX
Tuotekoodi
AF7DZX
GTIN
4046356924016
Paino kappaletta kohti (sis. pakkauksen)
10,54 g
Paino kappaletta kohti (ilman pakkausta)
10,54 g
Tullitariffinumero
74153300
Alkuperämaa
DE
ECLASS
ECLASS-13.0
27140807
ECLASS-15.0
27140807
ETIM
ETIM 10.0
EC003608
UNSPSC
UNSPSC 21.0
31161700
EU RoHS
Täyttää RoHS-direktiivin vaatimukset
Kyllä
poikkeussäännökset siltä osin kuin ne ovat tiedossa
6(c)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
Löydät tuotekohtaisen Kiinan RoHS-ilmoitusluettelon kunkin tuotteen latausalueelta Valmistajan ilmoitus -kohdasta. EFUP-E-merkinnän sisältäville tuotteille ei tarvita Kiinan RoHS-ilmoitusluetteloa, eikä sitä tarvitse siksi laatia.