Kattavasta pistoliitinvalikoimasta löydät aina sopivan liitännän tiedonsiirtoon. Ja vieläpä helposti: Phoenix Contactilta saat kaikki laiteliitännät saman katon alta. Monipuoliset rakenteet, koodaukset ja nastajärjestykset takaavat kattavan ratkaisun kupari- tai valokuitukaapelointiin.
RJ45 sleeve housing, IP20, for pin insert VS-08-ST-RJ45, with push-pull interlocking for panel mounting frames, inverted design, for Factoryline modular managed switches, for cable cross section 5.0 mm ... 6.5 mm